Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Jeden pár vodičů – neomezené možnosti

Single Pair Ethernet je nový standard inteligentní síťové komunikace.

Single Pair Ethernet označuje paralelní vysoce výkonný přenos dat a výkonu přes Ethernet pouze přes dvojvodič pomocí technologie Power over Data Line (PoDL).

Tato nová síťová technologie umožňuje průběžnou IP komunikaci a napájení i ve složitých průmyslových aplikacích nebo v řešeních IoT. Standardizovaný systém konektorů SPE od společnosti Phoenix Contact nabízí téměř neomezené možnosti pro efektivní a prostorově úspornou kabeláž zařízení.

Vaše výhody

  • Průběžný: Single Pair Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci na bázi Ethernetu ze snímače do cloudu
  • Perspektivní: Klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
  • Možnost integrace: Nízké náklady na kabeláž v důsledku využití stávající infrastruktury kabeláže
  • Flexibilní: Lze použít v různých aplikacích s dosahem až 1 000 m a přenosovými rychlostmi až 1 GBit/s
  • Inovativní: Snížení hmotnosti, požadavků na prostor a montáž

Technologie Single Pair Ethernet

Započal vývoj od 4vodičových a 8vodičových kabelážních systémů až po jednoduchou a bezpečnou dvouvodičovou kabeláž – jejich výsledkem je technologie Single Pair Ethernet.

Od 80. let minulého století je Ethernet hlavním komunikačním a síťovým protokolem v oblasti LAN a od té doby neustále proniká do nových oblastí aplikací. Umožňuje souvislý přenos informací přes TCP/IP a je považován za aplikačně neutrální komunikační protokol pro lokální IoT sítě. Jeho jedinečná kompatibilita mezi novými a starými generacemi je základem pro budoucí technologii Single Pair Ethernet.

Jednotná řešení kabeláže

Standardizované druhy konektorů jako základ perspektivní síťové komunikace  

Standardizované druhy konektorů jako základ perspektivní síťové komunikace

Základem pro bezbariérové propojení širokého spektra komponent, kabelů a konektorů jsou standardizované druhy konektorů. Zde společnost Phoenix Contact prosazuje vývoj standardizovaného druhu konektoru – od konektoru IP20 až po konektor IP6x.

V dlouhodobém horizontu nahradí SPE klasické sériové sběrnicové systémy. Využijte multifunkční druh konektoru od kanceláře až po snímač.

Druh konektoru M1 I1 C1 E1 podle IEC 63171-2  

Druh konektoru M1 I1 C1 E1 podle IEC 63171-2

Pro kabeláž budov byl vyvinut druh konektoru M1 I1 C1 E1 podle IEC 63171-2. Tento druh konektoru umožňuje připojit až čtyřikrát více přístrojů pomocí stávající pasivní infrastruktury. Tento standard se běžně používá v kancelářských budovách.

Druh konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle IEC 63171-5  

Druh konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle IEC 63171-5

V průmyslových aplikacích, i v drsných podmínkách pole, se prosadil druh konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle IEC 63171-5. Druh konektoru lze integrovat do všech běžných a standardizovaných variant konektorů.

Zkratka MICE popisuje vnější podmínky rozhraní Ethernet.

  • M = mechanická odolnost
  • I = krytí IP
  • C = chemická a klimatická odolnost
  • E = elektromagnetická bezpečnost

Váš klíčový partner pro inteligentní síťové propojení

Společnost Phoenix Contact je váš klíčový partner pro integraci technologie Single Pair Ethernet od rozhraní přístroje přes kabeláž až po aktivní síťový komponent, od snímačů v poli až po PC v kanceláři. Společnost Phoenix Contact jako průkopník v oblasti digitalizace pro tento účel vyvíjí jednotné portfolio produktů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Single Pair Ethernet

Klíčová technologie pro průmyslový internet věcí.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít