Zpět na přehled

Systémové architektury

Při konkrétní realizaci bezpečnostní aplikace se kromě dodržování všech normativních požadavků projevuje jako komplexní také výběr vhodného bezpečnostního konceptu včetně systémové architektury logiky ovládání a vyhodnocování. Zde naše nabídka sahá od bezpečnostních relé přes konfigurovatelné moduly až po bezpečné ovládání s připojením polní sběrnice. Při správném použití technologie lze bezpečnou aplikaci provést snadno, ekonomicky a v souladu s normami.

Bezpečnostní spínače

Schematické znázornění elektromechanických bezpečnostních relé  

Snadná a rychlá výstavba jednoduchých bezpečnostních systémů

Jednoduché aplikace s malým množstvím bezpečnostních funkcí, například obráběcí centrum s ochrannými dveřmi a tlačítkem pro nouzové zastavení, se realizují pomocí klasických bezpečnostních spínačů. S elektromagnetickými bezpečnostními relé lze snadno a rychle koncipovat jednoduché bezpečnostní systémy, které budou splňovat všechny normativní požadavky.

Typické vlastnosti této systémové architektury:

  • Klasické oddělení mezi bezpečnostním a funkčním ovládáním
  • Rozdílná síť a periferie vstupu/výstupu
Zpět nahoru

Konfigurovatelné bezpečnostní moduly

Schematické znázornění konfigurovatelných bezpečnostních modulů  

Spolehlivé a mnohostranné: Konfigurovatelné bezpečnostní moduly

S přibývající velikostí zařízení zpravidla neroste jenom počet bezpečnostních funkcí, často bývá zapotřebí realizovat také další vlastnosti, jako dočasné zapnutí a vypnutí jednotlivých modulů. Pro takovéto aplikace jsou vhodné konfigurovatelné bezpečnostní moduly.

Typické vlastnosti této systémové architektury:

  • Klasické oddělení mezi bezpečnostním a funkčním ovládáním
  • Společná síť s nezabezpečenou komunikací
  • Různé periferie vstupu/výstupu
Zpět nahoru

Síťová bezpečnostní řešení

Schematické znázornění konfigurovatelných bezpečnostních modulů - decentrální  

Bezpečnostní funkce: Propojené přes standardní síť

V rozsáhlých zařízeních bývá zapotřebí zpravidla větší počet bezpečnostních funkcí. Navíc musí být často zpracovány nebo vysílány nejenom decentrální standardní signály přes sběrnicové systémy, ale také bezpečné signály.

Cílem je významné snížení náročné kabeláže a zvýšení flexibility. Až po střední aplikace jsou vhodné konfigurovatelné bezpečnostní moduly decentrálně rozmístěné v síti. Lze je provozovat bez bezpečnostní řídicí jednotky a bez bezpečného systému sběrnice. Přes standardní síť si vyměňují bezpečnostní signály.

Typické vlastnosti této systémové architektury:

  • Klasické oddělení mezi bezpečnostním a funkčním ovládáním 
  • Společná síť pro standardní a bezpečnou komunikaci 
  • Vstupní/výstupní moduly včetně bezpečnostní logiky rozmístěné v síti
Zpět nahoru

Bezpečná technologie ovládacího řízení

Schematické znázornění programovatelných bezpečnostních řídicích jednotek  

Použití programovatelných bezpečnostních řídicích jednotek

Pokud se jedná o komplexní aplikace, u kterých nelze počet bezpečnostních funkcí realizovat popsanými technologiemi, jsou nejlepší volbou bezpečná ovládání v kombinaci s bezpečným systémem sběrnice.

Zde jsou k dispozici dvě různé možnosti řešení:

1) Jednou možností je nabídka samostatného, tedy od standardního ovládání odděleného bezpečnostního ovládání s vlastní odděleně instalovanou bezpečnou sítí, což odpovídajícím způsobem zvyšuje náklady a časovou náročnost.

2) Druhá možnost řešení integruje bezpečné ovládání do standardního ovládání a využívá již existující síť ke komunikaci s bezpečnými účastníky. Tento postup se v praxi osvědčil jako technicky účelnější a ekonomicky výhodnější varianta.

Typické vlastnosti této systémové architektury:

  • Možné jsou různé stupně integrace
  • Společný systém komunikace pro standardní a bezpečnostní komponenty
Zpět nahoru

Bezpečnostní vstupní a výstupní moduly

Schematické znázornění bezpečnostních vstupních a výstupních modulů  

Použití bezpečnostních vstupních a výstupních modulů

Ve středních až velkých aplikacích bývají také zpracovány nebo vysílány bezpečné signály přes sběrnicové systémy. Rozmístěné v těchto sítích komunikují bezpečnostní vstupní a výstupní moduly s bezpečnostní řídicí jednotkou a jsou přizpůsobeny aplikaci flexibilním nastavením parametrů.

Typické vlastnosti této systémové architektury:

  • Decentralizované bezpečné a standardní vstupní a výstupní moduly v koordinaci s bezpečnostní řídicí jednotkou
  • Společný systém komunikace pro standardní a bezpečnostní komponenty prostřednictvím polní sběrnice
Zpět nahoru

Shrnutí

Vymezení jednotlivých bezpečnostních technologií podle počtu bezpečnostních funkcí a komplexnosti logických propojení ukazuje, že pro každý případ aplikace existuje jednoduché a hospodárné řešení.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít