Zpět na přehled

PROFIsafe

PROFIsafe je certifikovaný profil pro Profibus a PROFINET. Díky SIL 3 (úroveň bezpečnostní integrity) nebo kategorii 4 podle normy EN ISO 13849-1 splňuje PROFIsafe nejvyšší bezpečnostní požadavky pro procesní a výrobní průmysl. Jak bezpečná, tak i standardní komunikace probíhají po stejném kabelu.

Protokol PROFIsafe

Schematické znázornění protokolu PROFIsafe  

Protokol PROFIsafe

Systém PROFIsafe je rozšířením systému Profibus a PROFINET. Pomocí tohoto systému lze provádět programovatelné bezpečnostní funkce a pro tento účel přenášet bezpečná vstupní a výstupní data z a k bezpečným přístrojům V/V.

Komunikace mezi bezpečným řízením a bezpečnými účastníky sběrnice probíhá užitím protokolu PROFIsafe, který je nadřazený standardnímu protokolu Profibus nebo PROFINET a který obsahuje bezpečná vstupní a výstupní data a informace o zabezpečení dat.

Princip Black Channel

Schematické znázornění principu Black Channel  

Princip Black Channel

PROFIsafe, stejně jako INTERBUS-Safety, používá pro přenos bezpečných dat standardní sítí princip Black Channel.

Bezpečná data, která jsou tvořena čistými bezpečnými uživatelskými daty a hlavičkou protokolu, potřebnou pro zabezpečení, se přenášejí společně s nezabezpečenými daty přes Profibus nebo PROFINET.

F-Host v bezpečném ovládání a F-Device v modulu V/V si touto cestou vyměňují bezpečné signály.

Integrované zabezpečovací mechanismy chrání před těmito možnými chybami:

  • opakování zpráv
  • ztráta zpráv
  • doplnění zpráv
  • chybné pořadí zpráv
  • poškození dat
  • zpoždění zpráv
  • opakovaná chyba ukládání v přepínačích
  • záměna účastníků

Reakční doba

Schematické znázornění reakčních dob v systému PROFIsafe  

Reakční doby v systému PROFIsafe

Minimální odstup bezpečnostních zařízení od nebezpečí závisí na těchto faktorech:

  • Doba prodlevy senzoru
  • Doba zpracování bezpečnostního programu v bezpečnostní řídicí jednotce včetně přenosů po síti
  • Doba zpracování a filtrování ve vstupních a výstupních modulech
  • Doba prodlevy nebo doba doběhu aktoru

Doby prodlevy senzorů a aktorů jsou nezávislé na použitém protokolu Safety a musí být posuzovány odděleně.

Z důvodu volně běžících, nesynchronizovaných jednotlivých procesů je reakční doba určena jako součet těchto hodnot:

  • Čas Watchdog vstupního modulu
  • Nastavený čas Watchdog sítě od vstupního modulu k řadiči
  • Nastavený čas Watchdog bezpečné řídicí jednotky
  • Nastavený čas Watchdog sítě od řadiče k výstupnímu modulu
  • Čas Watchdog výstupního modulu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít