Zpět na přehled

Technologie SafetyBridge

Technologie SafetyBridge nabízí bezpečnostní řešení nezávislé na síti a na řízení. Tato technologie umožňuje přenos a vyhodnocování bezpečnostních signálů ve standardních automatizačních sítích. Funguje to bez aplikace bezpečnostní řídicí jednotky. Technologii SafetyBridge lze díky vlastnostem použitého protokolu používat na různých systémech sběrnic a je certifikována pro tyto sítě: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP a Sercos.

Princip fungování technologie SafetyBridge

S technologií SafetyBridge probíhá výměna bezpečných datových paketů mezi bezpečnými vstupními moduly a výstupním modulem nezávisle na použité síti a řídicí jednotce.

Vstupní a výstupní moduly mohou být přitom libovolně rozmístěny v síti.

Schematické znázornění technologie SafetyBridge

Signální tok bezpečných signálů

Inteligentní výchozí modul, nazývaný také logický modul, může přímo zpracovávat nastavené bezpečnostní funkce, jako například nouzové zastavení.

Protokol SafetyBridge zajišťuje přenos dat v síti. Řízení a dohled zajišťuje inteligentní a bezpečný logický modul.

Standardní řídicí jednotka

Schematické znázornění standardního řadiče  

Standardní řadič kopíruje data a je využit jenom jako transportní prostředek.

Standardní řadič musí pouze obousměrně kopírovat standardní data V/V mezi vstupními a výstupními moduly. Vstupní a výstupní signály modulů SafetyBridge má přitom standardní řídicí jednotka stále k dispozici, protože jsou přenášeny nešifrované.

Použitá síť a řadiče nezajišťují bezpečnostní úlohy, u této technologie jsou využívány pouze jako transportní prostředek. To znamená, že řadič sice standardně kopíruje bezpečné datové pakety, avšak řízení je nedokáže identifikovat jako bezpečnostní data nebo zpracovat. Veškeré bezpečnostní funkce zajišťují bezpečné moduly SafetyBridge.

Nastavení parametrů bezpečných vstupních a výstupních kanálů a vytvoření bezpečnostní logiky se provádí pomocí softwaru SAFECONF.

Protokol SafetyBridge

Protokol SafetyBridge je nadřazený příslušnému protokolu sběrnice a tím zajišťuje zabezpečení komunikace mezi moduly SafetyBridge.

Obsahuje opatření k zabezpečení bezpečnostních dat. Protokol kryje tyto chyby:

  • opakování zpráv
  • ztráta zpráv
  • doplnění zpráv
  • chybné pořadí zpráv
  • poškození zpráv
  • zpoždění zpráv

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít