Zpět na přehled

Bezpečnostní spínače

V bezpečnostní technice musí mít spínače jednoduchou manipulaci a bezpečný provoz - to zaručuje série PSR od společnosti Phoenix Contact.

Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé s nuceným vedením kontaktů byly první dostupné komponenty pro bezpečný dohled senzorů a aktorů.

Nacházejí optimální uplatnění, pokud váš stroj či zařízení vyžaduje realizaci malého počtu bezpečnostních funkcí a logických propojení, například:

  • Nouzové vypnutí
  • Dohled pohyblivých bezpečnostních zařízení, například ochranných dveří
  • Bezdotykově působící ochranná zařízení, bezpečnostní zařízení (BWS)
  • Dvouruční spínače do typu IIIC
  • Monitorování otáček a klidového stavu

Bezpečnostní relé pro bezpečný dohled funkcí strojů a zařízení na bázi reléové techniky s nuceným vedením kontaktů podle normy EN 50205.

Zpět nahoru

Kontakty s nuceným vedením

V bezpečnostním spínači s integrovaným dohledem je vlastnost nuceného vedení využita pro rozpoznání chyb.

Tak lze spolehlivě rozpoznat závažné chyby, jako je svaření kontaktů, a dosažena vysoká míra bezpečnosti.

Princip funkce s nuceným vedením kontaktů
Zpět nahoru

Bezpečnostní spínače a funkční bezpečnost

Schéma bezpečnostních spínačů  

Bezpečnostní relé kategorie 4 s redundantní strukturou

Bezpečnostní spínač tvoří jako subsystém logickou část bezpečnostní funkce a musí proto splňovat nové bezpečnostní požadavky. V rámci certifikačního procesu apod. budou přezkoumány, vyhodnoceny a validovány tyto vlastnosti spínače:

  • Konstrukce podle určení
  • Průměrný čas do nebezpečného výpadku (MTTFd)
  • Stupeň diagnostického pokrytí (DC)
  • Chyba se společnou příčinou (CCF)
Zpět nahoru

Inteligentní bezpečnostní spínače

Při změnách bezpečnostní techniky lze dnešní požadavky nových bezpečnostních norem splnit moderními technologiemi. Nové konfigurovatelné bezpečnostní spínače nabízejí různé bezpečnostní funkce v úzkém provedení.

Díky tomu lze realizovat všechny bezpečnostní funkce jednoho stroje nebo zařízení pomocí pouze jednoho bezpečnostního spínače.

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít