Technika

Technika

Standard pro Industrial Ethernet

Profitujte z vyšší produktivity díky otevřeným komunikačním standardům.

Zpět na PROFINET

Kategorie

  • Typy přístrojů a jejich popis

    PROFINET pracuje s různými typy přístrojů a třídami shody pro zajištění bezproblémové souhry v síti.

  • Výměna dat

    PROFINET jako systém polní sběrnice založený na Ethernetu vyměňuje data prostřednictvím modelu consumer/provider.

  • Mechanismy diagnostiky

    PROFINET nabízí jako systém polní sběrnice založený na Ethernetu četné užitečné mechanismy diagnostiky.

  • Výměna přístroje

    V síti PROFINET je možné účastníky bez problému vyměnit – novému přístroji je automaticky připisován nový název.

  • Profily PROFINET

    Profily PROFINET řídí chování automatizačních přístrojů a systémů ve vztahu k funkční bezpečnosti, techniky řízení pohonů a řízení energie.

Logo PROFINET  

Zvyšování produktivity s PROFINET

PROFINET je nezávislý na výrobci a mezinárodně použitelný. Dostupné automatizační systémy lze snadno integrovat díky otevřeným síťovým strukturám. PROFINET používá otevřené standardy komunikační a informační techniky.

Protože se přenáší standardní frame Ethernetu, lze do systému připojit i přístroje bez rozhraní PROFINET. Proto je PROFINET optimálně vhodný pro vertikální integraci firemních procesů a čerpání výrobních potenciálů ve výrobních společnostech.

Co PROFINET nabízí

PROFINET je protokol Ethernetu v reálném čase a používá se ve všech průmyslových oblastech: od kontroly pohybu přes automatizaci závodu až po procesní techniku. Tři dostupné komunikační kanály jsou přizpůsobeny požadavkům různých přístrojových tříd a aplikací a lze je implementovat paralelně ve stejné síti nebo přístroji: standardní kanál (TCP/IP, UDP/IP), kanál reálného času RT (Real Time) a synchronní kanál reálného času IRT (Isochronous Real Time).

Sítě PROFINET nabízí proto mnoho výhod:

  • Vysoká flexibilita ve výkonu
  • Všichni účastníci sítě jsou k dosažení jako účastníci TCP/IP
  • Standardní komponenty Ethernetu přímo k připojení
  • Webový server a protokoly založené na TCP/IP lze využít bez nákladů a s dostatečným výkonem
  • Integrace funkční bezpečnosti pomocí PROFIsafe
  • Optimální souhra standardního Ethernetu a Ethernetu v reálném čase pomocí PROFINET

Sítě PROFINET jsou obzvláště flexibilní. Tak realizujete bez problému a cenově výhodněji různé požadavky.

  • Realizace hvězdicové, čárové a kruhové struktury i ve smíšených formách
  • Komunikace pomocí stávajících sítí s měděnými kabely
  • Použití elektromagneticky citlivých světlovodných vláken – optimální pro velké rozsahy sítí
  • Koncepty redundance pro spolehlivou komunikaci v případě chyby
  • Bezdrátový přenos dat přes WLAN a Bluetooth

PROFINET nabízí kombinovanou diagnostiku sítě a přístrojů nezávislou na výrobci. Kromě mechanismů diagnostiky PROFINET lze využít i jiné standardy, např. SNMP a HTTP pro diagnostiku sítě a diagnostiku přístrojů založenou na webu. Během realizace spojení ke komponentům přes UDP/IP a DCP probíhá adresování účastníků pomocí názvů přístrojů. Časová synchronizace odpovídá mezinárodnímu standardu IEC 61588.

Navíc integrované rozpoznání topologie umožňuje, že jsou rychle lokalizována chybová místa. Tím PROFINET poskytuje modulární koncept diagnostiky a maximální dostupnost vašeho zařízení.

Kromě dat V/V v reálném čase a komunikaci založené na TCP/IP může v síti PROFINET běžet i bezpečnostní komunikace podle EN ISO 13849-1 a IEC 61508 přes síť. Protokol PROFIsafe přitom zajišťuje komunikaci mezi bezpečnostní řídicí jednotkou a přístrojem V/V. Světelné mříže a jiné bezpečnostní mechanismy lze přímo připojit k síti.

Výstupy, např. pohony, jsou bezpečně odpojeny. Přitom lze bezpečnou a nezabezpečenou komunikaci použít v jednom přístroji smíšeně.

Technologie PROFINET je hluboce integrována do etablovaných specifikačních procesů nezávislých na výrobci organizace uživatelů PROFINET (PNO).

V PNO se vypracovávají a pěstují otevřené specifikace vlastní komunikace, instalační směrnice a definice konektorů i certifikační opatření a uživatelské profily.

V testovacích a certifikačních centrech se přístroje kontrolují a rozdělují do různých tříd shody.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít