Mechanismy diagnostiky

Koncept diagnostiky PROFINET je v první řadě založen na integrovaných funkcích diagnostiky v protokolu PROFINET. Navíc schopnost komunikace TCP/IP umožňuje přístrojům využít pro diagnostiku i SNMP (Simple Network Management Protocol) nebo technologie webového serveru.

Diagnostika PROFINET

Diagnostika PROFINET  

Mechanismy diagnostiky v PROFINET

V rámci diagnostiky PROFINET hlásí přístroje chybu prostřednictvím cyklického transferu V/V. Paralelně se přes acyklickou komunikaci generuje alarm a hlásí se řídicí jednotce.

Alarmy lze rozdělit do dvou skupin:

  • Chybové stavy se přenášejí jako alarm diagnostiky s příslušnými parametry. Parametry mohou obsahovat buď specifické chybové kódy PROFINET, chybové kódy specifické pro přístroje nebo chybové arrays specifické pro přístroje.
  • Oznámení o opotřebení nebo podobné informace týkající se předběžné diagnostiky lze hlásit přes dva stupně priority pro požadavky údržby.

Příslušná textová informace k příčině chyby chybového kódu je uveden v souboru GSD pro daný přístroj. Diagnostické nástroje mohou všechna chybová hlášení zobrazit uživatelsky příznivě jako text. Čím přesnější je chybové hlášení poskytnuté přístrojem, tím přesnější diagnostiku lze zobrazit v řídicí jednotce nebo v inženýringovém systému.

Rozpoznání topologie

Rozpoznání topologie pomocí PROFINET  

Jednoznačné zobrazení i rozsáhlých sítí

Pro zcela přesné zobrazení diagnostických hlášení ve flexibilně propojené síti, využívá PROFINET protokol LLDP standardizovaný v IEEE (Link Layer Discovery Protocol). Během konstrukce spojení vyměňují přístroje své přístrojové názvy a číslo portu prostřednictvím LLDP se sousedními komponenty.

Název přístroje musí být jednoznačný, protože datová výměna k jinému přístroji je adresována prostřednictvím názvu přístroje. Informace v přístrojích o sousedních komponentech lze načíst prostřednictvím SNMP nebo protokolu PROFINET.

Pokud všichni účastníci použití v síti podporují LLDP, lze zobrazit přesný obraz topologie v diagnostickém nástroji. Potom lze přímo na přístroji nebo portu zobrazit chybové hlášení.

Diagnostika založená na SNMP a webu

Diagnostika založená na SNMP a webu  

Diagnostika prostřednictvím webového serveru nebo manažera SNMP

Vedle mechanismů typických pro PROFINET nabízí tento systém polní sběrnice další důležité funkce: Simple Network Management Protocol (SNMP) je celosvětově etablovaný standard Ethernet pro řízení sítě.

Na přístrojích PROFINET běží agent SNMP, který může posílat chybová hlášení manažeru SNMP nebo Trap Receiver SNMP Traps. Trap Receiver zobrazí hlášení nebo pomocí SNMP získá další informace o přístroji.

Další možnost diagnostiky nabízí webový server, který je dnes integrovaný v mnoha přístrojích. Tím lze na přístrojích přímo vyvolat obvyklým prohlížečem na jedné platformě PC diagnostické stránky přes HTTP. Každý výrobce tedy může co možná nejlépe zobrazit své vlastní informace diagnostiky, aniž by bylo nutné na PC platformě instalovat nástroj diagnostiky.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít