Typy přístrojů a jejich popis

Aby Vaše síť efektivně komunikovala, spolupracuje PROFINET s různými typy přístrojů. Bezporuchovou souhru komponentů zajišťují třídy shody.

Zpravidla se jedná o sekvenční systém řízení, jako PLC nebo ovládání pohybu. Řadič V/V při spuštění naváže spojení s přístrojem V/V PROFINET a zapíše spouštěcí parametry příslušných přístrojů. Potom spustí cyklickou výměnu dat. Řadič V/V PROFINET získá všechny konfigurační informace pomocí konfiguračního nástroje. Tento nástroj načte potřebné informace ze souboru GSDML přístroje.

Jako přístroje V/V PROFINET se označují polní přístroje. Přístroj V/V je v síti adresován jednoznačným názvem přístroje, který musí být remanentně uložen v přístroji. Ve fázi spouštění získá každý přístroj také IP adresu od řadiče V/V. Díky tomu je také trvale dostupný v síti prostřednictvím TCP/IP. Přístroj může být přiřazen jednomu nebo více řadičům V/V. S řadiči V/V probíhá cyklická výměna dat V/V v časových intervalech minimálně 256 µs až maximálně 512 ms. To probíhá pro každý datový směr samostatně. Přístroje V/V v případě poruchy zasílají diagnostické alarmy řadiči V/V.

Supervizor V/V PROFINET je druhým účastníkem v síti. Má například pro účely diagnostiky přístup ke všem procesním datům a parametrům, paralelně s řadičem V/V. Supervizor V/V může převzít přístroj částečně (paralelní načítání vstupů) nebo také kompletně (zápis na výstupech).

  • Standardní síťové komponenty Ethernet (včetně bezdrátových komponentů)
  • Certifikované přístroje a řadiče PROFINET
  • Cyklická nebo acyklická výměna dat
  • Základní mechanismy diagnostiky
  • Certifikované přístroje, řadiče a síťové komponenty PROFINET
  • Zjištění topologie a automatická výměna přístrojů
  • Rozšířená diagnostika
  • Certifikované přístroje a síťové komponenty s podporou hardwaru
  • Vysoce deterministický přenos dat
  • Maximální výkon a synchronita

Popis přístroje

Pro integraci komponentů do řešení automatizace je nutné mít k dispozici v inženýringových krocích různé informace o přístroji.

Soubor GSD v sítích PROFINET

Parametry přístrojů komunikují rychle a jednoznačně díky souboru GSD

V systému PROFINET IO se popis přístroje importuje jako soubor GSD (General Station Description) ve formátu XML do příslušného systému inženýringu.

Soubor popisuje komunikační parametry hardwaru a přístrojové parametry, které jsou stanoveny v konfiguračním softwaru. Kromě toho jsou předávány řídicí jednotce a při konstrukci spojení zasílány k přístroji.

Do souboru GSD jsou vedle zobrazení přístroje a komunikačních vlastností integrovány všechna chybová hlášení v textové podobě.

Diagnostický nástroj PROFINET IO potřebuje pouze název výrobce a ID přístroje, aby mohl vysílat chybová hlášení v čitelném textu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít