Výměna přístroje

Jelikož PROFINET každý přístroj určuje pomocí jednoznačného názvu, je každému přístroji při uvedení do provozu sdělen název (křest přístroje).

Zvýšení dostupnosti s automatizovanou výměnou přístrojů

Automatizovaná výměna přístroje  

Řídicí jednotky PROFINET vyměníte rychle a snadno

Při výměně přístroje je nutné tento název přenést na novou komponentu, např. pomocí zásuvné paměťové karty. U řídicích jednotek PROFINET lze tento postup zjednodušit.

Pokud se v topologii na některém místě objeví nový přístroj bez názvu, zapíše řízení starý název automaticky během několika sekund do tohoto náhradního přístroje. Potom proběhne automatické nastavení adresy přístroje a ten je po několika sekundách opět připraven k provozu.

Tato automatická výměna přístroje šetří uživateli ve srovnání s manuálním pojmenováním přístroje mnoho času.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít