Pájení THR

Montážní technika pájení Through Hole Reflow (THR) kombinuje mechanicky obzvláště stabilní pájená spojení průvlečné techniky s efektivně automatizovatelnými výrobními procesy montáže na podlahu.

Vaše výhody

  • Reprodukovatelně vysoká kvalita procesu díky vysokému stupni automatizace
  • Průvlečná technika zaručuje vysokou mechanickou stabilitu připojovacích komponent
  • Vysoká efektivita procesu díky zpracování komponent THR a SMD v jednom procesu

Základy

Při montáži THR se do vyvrtaných otvorů desky plošných spojů pro osazení pomocí tisku s šablonami přidá pájecí pasta z tavidla a pájecích kuliček. Zřídka jsou k dispozici dodatečné pájecí vrstvy ve formě formovaných dílů nebo prostřednictvím dispenzeru.

Poté jsou osazované konstrukční díly natlačeny do otvorů naplněných pájecí pastou (Pin in paste). Jelikož pájecí pasta obsahuje pryskyřici, která odteče až při teplotách nad +100 °C, zůstává tuhá pájecí pasta až do procesu pájení na povrchu kolíku a neodkape.

Čtyři kroky pájení THR

Princip Pin in paste

Pro zabránění materiálním škodám v důsledku různých koeficientů roztažení jednotlivých konstrukčních dílů se celý modul pomalu zahřeje na cca +150 °C. Poté se modul plynule zahřeje na teplotu nad specifickou tavicí teplotou pájení. Teprve nyní následuje vlastní proces pájení při teplotách až +260 °C po dobu 40 vteřin.

Pájka se roztaví, táhne se na základě kapilárního efektu po bocích trnu do otvoru a zcela zaplní vyvrtané otvory. Během závěrečného vychladnutí modulu vznikají bezpečná a trvalá spojení mezi pájenými povrchy trnu a pokovenými vyvrtanými otvory desky plošných spojů.

Základní požadavky kladené na komponenty THR a jejich zpracování jsou popsány v následující normě:

  • IEC 61760-3: Technologie povrchové montáže – Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)

Najděte své řešení rychle

Pod následujícím odkazem najdete všechna připojení desek plošných spojů pro pájení THR.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít