Pájení SMT

Konstrukční díly pro montáž na podlahu (Surface Mount Device – SMD) se pájí pomocí kontaktních ploch schopných pájení přímo na horní nebo spodní stranu desky plošných spojů. Jelikož konstrukční díly nemusí disponovat drátovými přípojkami, které jsou vedeny vyvrtanými otvory v desce plošných spojů a připájeny, dovoluje montáž na podlahu (Surface Mounting Technology – SMT) obzvláště husté osazení a oboustranné využití desky plošných spojů.

Vaše výhody

  • Reprodukovatelně vysoká kvalita procesu díky vysokému stupni automatizace
  • Vysoká hustota osazení: oboustranně využitelné desky plošných spojů díky montáži na podlahu
  • Vysoká efektivita procesu díky zpracování komponent THR a SMD v jednom procesu

Základy

Svornice desky plošných spojů montovatelné na podlahu  

Svornice desky plošných spojů schopné SMT na připojovacích plochách

Před osazením konstrukčních dílů pro montáž na podlahu jsou příslušné pokovené podložky na desce plošných spojů potištěny síťovým tiskem, šablonami nebo disperzním tiskem s pájecí pastou.

Poté jsou konstrukční díly osazeny a celý modul připájen. Pro horní stranu desky plošných spojů se pro tento účel prosadil postup reflow. Konstrukční díly SMD na spodní straně desky plošných spojů jsou často nalepeny a připájeny vlnovým pájením.

Ve srovnání s průvlečnými komponentami se SMD komponenty vyznačují malými přídržnými silami na desce plošných spojů, což způsobuje, že pájená místa nesmí být zpravidla vystavena žádnému silnějšímu mechanickému zatížení. Pro zaručení pevného usazení na desce plošných spojů disponuje mnoho SMD komponent bočními kotevními kovy.

Tam, kde jsou k dispozici srovnatelná mechanická zatížení jako pro průvlečné komponenty, se používají tak zvané pájecí kotvy THR. Příslušné komponenty proto využívají procesní výhody obou technologií – SMT a THR. Phoenix Contact vsází proto ve vývoji na tuto výhodu.

Najděte své řešení rychle

Pod následujícím odkazem najdete všechna připojení desek plošných spojů pro pájení SMT.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít