Technika přímé zástrčky SKEDD

SKEDD je inovativní montážní technika ke spojení konektorů desek plošných spojů přes pokovené vyvrtané otvory přímo s deskou plošných spojů. Montáž probíhá bez použití nářadí a bez dodatečné kontaktové lišty. Boční rozpěrné nýty na konektoru zajišťují spolehlivé spojení zabezpečené proti otřesům.

Vaše výhody

  • Adaptivní uspořádání desek plošných spojů: funkční rozšíření bez dodatečných nákladů na konstrukční díly a skladování
  • Přímá montáž: jednoduché zasunutí rukou a spojení zabezpečené proti otřesům
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům

Základy

Technika přímé zástrčky SKEDD  

Technika přímé zástrčky SKEDD

Technika přímé zástrčky SKEDD spojuje výhody dvou etablovaných montážních technik – vtlačovací techniky a spojení přímou zástrčkou. Díky vysokým montážním silám vzniká u vtlačovací techniky plynotěsné spojení mezi kontakty a deskou plošných spojů. Způsob montáže však není vhodný pro vratná spojení.

Spojení přímou zástrčkou naproti tomu předpokládá oboustranné kontaktní podložky na desce plošných spojů, a proto se používá jen u spojení Board-to-board nebo Wire-to-board na okrajích desek plošných spojů. Inovativní technika přímé zástrčky SKEDD umožňuje vratná, jednoduše zásuvná a dlouhodobě stabilní spojení při plné flexibilitě v uspořádání desek plošných spojů.

Kontakty SKEDD

Technika přímé zástrčky SKEDD  

SKEDD zajišťuje bezpečné elektrické spojení

Kontakty SKEDD společnosti Phoenix Contact sestávají ze dvou párů ramen, které se při zasouvání přizpůsobí průměru pokovených otvorů desek plošných spojů. Takto zvýšená stabilita kontaktu i u mechanických zatížení, jako např. u vibrací, zajišťuje stabilní spojení mezi konektorem a deskou plošných spojů.

Normální kontaktní síla přímých konektorů je koncipována tak, aby bylo zajištěno bezpečné elektrické spojení, konektor ale může být při údržbě zase uvolněn z desky plošných spojů.

Kvalifikace a schválení

Ověřená bezpečnost se SKEDD  

Ověřená bezpečnost pro maximální požadavky

Přímé konektory SKEDD společnosti Phoenix Contact se opírají o licenční technologii společnosti Würth Elektronik. Přímé konektory jsou stejně jako celý program konektorů desek plošných spojů kvalifikovány podle normy DIN EN 61984, a tím se kromě jiného podrobují následujícím zkouškám:

  • Ekologické zkoušky (kontrola koroze proudícím smíšeným plynem, teplotní změny atd.)
  • Zkoušky otřesu a vibrací
  • Zkoušky elektrického průchodu a průchozího odporu

Najděte své řešení rychle

Pod následujícím odkazem najdete všechna připojení desek plošných spojů s technikou přímé zástrčky SKEDD.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít