S našimi technikami připojení desek plošných spojů máte možnost volby vhodného druhu montáže.
Produktový program pro montáž desek plošných spojů se hodí pro manuální osazování i pro poloautomatizované či plně automatizované výrobní procesy. Informujte se o oblastech použití různých druhů montáže i jejich požadavcích a výhodách.
Rozsáhlý sortiment konektorů desek plošných spojů a lišt s trny nabízí řešení různých výrobních procesů. To Vám umožní efektivní osazování desek plošných spojů a jejich zpracování s provozní bezpečností.
Vlnové pájení je klasické pájení při výrobě elektronických modulů, které se převážně osazují prvky propojenými drátem. Přitom je charakteristický pájecí kontakt, procházející deskou plošných spojů a pájení na spodní straně desky plošných spojů.
Pájení Through Hole Reflow (THR) umožňuje integraci dráty propojených konstrukčních prvků z materiálu odolávajícího vysokým teplotám v procesu reflow SMT. Průchozí kontakty se zasunou do otvorů naplněných pájecí pastou a spájí se pájecí technikou reflow.
Surface Mount Technology (SMT) znamená montáž konstrukčních prvků na podlahu. Ty se osazují přímo na desku plošných spojů do pájecí pasty a pájí technikou reflow. Tento způsob vyžaduje speciální konstrukční prvky s příslušnými povrchovými kontakty.
Vtlačovací technika je montážní technika bez pájení, která se vyznačuje nízkou silou, potřebnou pro vtlačení a vysokou pevností. Kolíkové kontakty konstrukčních prvků proto mají elastickou vtlačovací zónu, která zaručuje bezpečné kontaktování a nízké přechodové odpory.
Technika přímé zástrčky je montážní technika bez pájení, u které odpadá lišta s trny. Tyto konektory kontaktují přímo příslušná místa na okraji desek plošných spojů, která k tomu v rozložení desky plošných spojů musí být určena.
SKEDD je inovativní montážní technika, která spojuje konektory desek plošných spojů přes pokovené vyvrtané otvory přímo s deskou plošných spojů. Montáž probíhá bez použití nářadí a bez dodatečné kontaktové lišty. Rozpěrné nýty zajišťují spolehlivé spojení zabezpečené proti otřesům.
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
zavřít
"$pageName" na