Zpět na přehled

Kulturní památník

Památník Hermanna  

LM-S na památníku Hermanna u Detmoldu

Tento příklad aplikace znázorňuje použití systému pro registraci blesků aplikovaný na památník Hermanna u Detmoldu, Německo. Na základech stavby z vápencového pískovce stojí měděná socha. K podstavci sochy jsou připojena tři uzemňovací vedení. S jejich pomocí se při výbojích blesků do stavby o celkové výšce více než 53 metrů odvádí rázový proud blesku do země. Na těchto svodičích jsou instalovány senzory. Vyhodnocovací jednotka je instalována v rozvaděči uvnitř dolní části stavby.

U této aplikace nestojí v popředí včasné rozpoznání potenciálního poškození zařízení. Ale z důvodu exponované polohy a výšky stavby je nutné počítat s odpovídajícími výboji blesků. Registrace těchto výbojů slouží statistickému vyhodnocování výbojových událostí a jejich síly. Takovéto aplikace jsou významné zejména pro výzkum blesků.

Znázornění principu aplikace LM-S na příkladu kulturního památníku

Znázornění principu aplikace LM-S na příkladu kulturního památníku

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít