Wireless LAN

Výkonné bezdrátové sítě nabízí větší flexibilitu a mobilitu

Nápisový vzor WLAN

Wireless Local Area Network, zkráceně WLAN, označuje bezdrátovou místní síť, která se zakládá na standardu IEEE 802.11 a je kompatibilní s kabelovým zařízením Ethernet.

Proto je také často označována jako Wireless Ethernet. Automatizační sítě s Ethernet, jako PROFINET RT, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP umožňují Wireless LAN jednoduché spojení automatizačních zařízení rádiovým přenosem.

Standard IEEE 802.11

Různé technologie jsou specifikovány ve skupině standardů: IEEE 802.11. Nejdůležitější standardy z IEEE 802.11 jsou:

  • IEEE 802.11a: Přenosový standard v pásmu 5 GHz až s 54 MBit/s
  • IEEE 802.11b: Starší přenosový standard v pásmu 2,4 GHz až s 11 MBit/s
  • IEEE 802.11g: Přenosový standard v pásmu 2,4 GHz až s 54 MBit/s
  • IEEE 802.11n: Nejnovější přenosový standard v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz až s 600 MBit/s
  • IEEE 802.11i: Aktuální bezpečnostní standard, známý také jako WPA2
  • IEEE 802.11e: Definuje funkce Quality-of-Service (QoS)
Srovnání dosažitelných přenosových výkonů přenosových standardů WLAN

Srovnání dosažitelných přenosových výkonů přenosových standardů WLAN

Standardy se odlišují především dosažitelným přenosovým výkonem, přičemž efektivní dosažitelný čistý přenosový výkon se pohybuje u 50 % (viz grafiku).

Velké sítě s mnoha účastníky

Wireless LAN se vyznačuje tím, že – podobně jako u Ethernetu – mohou být vybudovány rozsáhlé sítě s mnoha účastníky. V protikladu s kabelovým zařízením Ethernet se u bezdrátových médií jedná o takzvané Shared médium, které si musí rozdělit všichni účastníci v síti, popř. frekvenčním pásmu.

Z toho v porovnání s kabelovým spojením vyplývají delší čekací doby, větší časová nejistota a obecně redukovaná šířka pásma, čím více je účastníku v síti. Tyto faktory musí být zohledněny při projektování dané automatizace. Průmyslové produkty WLAN společnosti Phoenix Contact jsou optimalizovány na krátké čekací doby s malou časovou nejistotou.

Roaming – mobilita v síti

Roaming v síti WLAN  

Automatický roaming mobilních účastníků v síti WLAN

Zvláštní silnou stránku Wireless LAN představuje mobilita účastníků v síti. Účastníci se mohou v rozlehlé síti WLAN volně pohybovat a přitom automaticky přejít s bezdrátovým spojením k přístupovému bodu s nejlepším rádiovým signálem. Tento proces se označuje jako roaming.

Rádiové pole sítě WLAN může být přitom libovolně zvětšeno použitím dodatečných přístupových bodů. Rychlost a spolehlivost, se kterou mohou účastníci, takzvaní klienti WLAN, měnit rádiová místa, má pro automatizační aplikace rozhodující význam. Rychlý a spolehlivý roaming je znakem kvality průmyslových produktů WLAN společnosti Phoenix Contact.

Vysoký výkon při vysoké spolehlivosti

Aktuální systémy Wireless LAN podle standardu IEEE 802.11n v porovnání se staršími standardy WLAN nabízí výrazně vyšší přenosové výkony více než 100 MBit/s. Současně je zajištěn větší dosah a spolehlivost.

Přenos signálu s anténní technikou MIMO

MIMO cíleně využívá odrazy a mnohocestné šíření pro větší spolehlivost a přenosový výkon

Nejdůležitější technickou vlastností IEEE 802.11n je anténní technika MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Současně prostřednictvím tří aktivních antén vysílá a přijímá několik paralelních datových toků. V prostoru jsou přitom cíleně využity odrazy ke zvýšení přenosového výkonu a spolehlivosti a stability bezdrátového spojení zejména v průmyslovém prostředí.

Příklady aplikace

Oblasti použití Wireless LAN v průmyslovém prostředí jsou rozmanité a stále jich rychle přibývá. Zejména přibývající potřeba komunikace pro procesní a provozní data i současně se zvyšující mobilita a volnost mnoha aplikací předpokládá použití bezdrátové síťové komunikace.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít