Industrial Bluetooth pro výkonná balicí zařízení

Rádiový systém Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci mezi řídicí jednotkou a rotujícími částmi stroje

Balicí zařízení Octopus  

Robustní komunikace s pohybujícími se částmi stroje (pramen: Oy M. Haloila Ab)

Firma Oy M. Haloila Ab je celosvětově vedoucím výrobcem navíječek pro palety a součástí mezinárodní skupiny Signode Industrial Group. Nejznámější značkou finského podniku je balicí zařízení „Octopus“.

Tato modulární navíječka pro palety je celosvětově prvním balicím zařízením s rotující kruhovou konstrukcí pro flexibilní přizpůsobení požadavkům zákazníků s ohledem na výrobní kapacitu, ochranu při přepravě a stabilitu.

Rádiové systémy Bluetooth společnosti Phoenix Contact zajišťují spolehlivé a neopotřebovatelné řešení pro komunikaci mezi centrální řídicí jednotkou a rotujícími částmi stroje.

Aplikace

Palety jsou do navíječek umisťovány pomocí dopravní techniky. Navíjecí sloupek se otáčí kolem palety a ovíjí paletu fólií. Poté se fólie svaří a paleta se odveze.

K ovládání navíječky pro palety musí mezi řídicí jednotkou v centrálním rozvaděči na stroji a ovladači v rotujících částech stroje probíhat výměna dat. Komunikace je zajištěna přes PROFINET nebo EtherNet/IP. Dosavadní přenos přes sběrací vedení naráží u Ethernetu na určité meze.

Řešení

Modul Bluetooth EPA společnosti Phoenix Contact  

Spolehlivá komunikace s Industrial Bluetooth: FL BT EPA společnosti Phoenix Contact

K umožnění spolehlivé, neopotřebovatelné komunikace mezi centrální řídicí jednotkou a pohybujícími se částmi stroje se místo sběracího vedení použije komunikační řešení Industrial Bluetooth společnosti Phoenix Contact.

Moduly Bluetooth EPA byly vyvinuty speciálně pro komunikaci řídicích dat. Robustní moduly mají třídu ochrany IP65 a jsou vhodné pro použití v drsném průmyslovém prostředí. Systém vybavený speciální integrovanou anténou jednoduše a spolehlivě přenáší rádiovým spojením i protokoly automatizace, jako PROFINET a EtherNet/IP™.

Bluetooth v tomto případě představuje vhodnou bezdrátovou technologii, protože díky procesu frekvenčních skoků a WLAN Channel Blacklisting může být zajištěn bezporuchový paralelní provoz vzhledem ke stávajícím sítím WLAN ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Shrnutí

Použitím řešení Industrial Bluetooth společnosti Phoenix Contact šlo podle Janne Koskela, technického vedoucího u Haloila, zvýšit spolehlivost stroje a snížit náklady na údržbu.

„Dosavadní konstrukci strojů Octopus skutečně omezoval přenos dat mezi ovladači řídicího systému a ovladači v pohybujících se částech. Bezdrátové řešení rozšiřuje možnosti a zvyšuje spolehlivost. Jsme spokojeni jak s výrobky, tak i s odhodláním a schopnostmi společnosti Phoenix Contact, která se nám věnovala“, děkuje Koskela.

FL BT EPA kromě jiného přesvědčil jednoduchým uvedením do provozu. Na základě dobrých zkušeností s pokročilým, neopotřebovatelným řešením bude FL BT EPA podle Janne Koskela nyní integrována do všech balicích zařízení série Octopus.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít