MPG Mendener Präzisionsrohr: Rádiový přenos bez rušení

Rádiové moduly Wireless-MUX pro bezporuchovou komunikaci

Zavážecí vozíky ve slévárně  

Již více než šest let bez poruchy: bezdrátová komunikace Bluetooth u MPG

Slévárna MPG Mendener Präzisionsrohr více než 100 let vyrábí a zpracovává kovy a v Evropě patří k vedoucím firmám vyrábějícím trubky ze slitiny mědi pro výměníky tepla. Za měsíc 150 zaměstnanců vyrobí až 250 km trubek, které mohou být příkladně použity při stavbě elektráren a konstrukci zařízení, v rafinériích nebo při stavbě lodí.

Ve slévárně MPG jsou kovy k tavení zavážecími vozíky přepravovány k pecím. Bezdrátová řešení společnosti Phoenix Contact zde zajišťují bezporuchovou komunikaci v náročných podmínkách.

Aplikace

Trubky výměníků tepla nemusí odpovídat jen vysokým požadavkům, ale také musí perfektně fungovat po dobu 40 let. Proto jsou výchozí materiály pro příslušnou aplikaci ve slévárně optimalizovány prostřednictvím kvality, která odpovídá normě. Zdvihací vozík je pak přepraví ke kolejovým, elektricky řízeným zavážecím vozíkům firmy Cyrus Schwingtechnik, které se používají k zavážení pecí.

Za technologii ovládacího zařízení zavážecích vozíků je odpovědná firma Bregar Systemtechnik, která se specializovala na řešení týkající se automatizace pohybů i kompletních systémů s kabeláží a rozvaděči. Dříve byly signály, jako je poloha vozíků, poruchová hlášení, start/stop nebo nouzové zastavení, mezi centrální řídicí jednotkou a řídicí jednotkou stroje přenášeny kabelovými bubny. Kabelové koncepce jsou ovšem dražší, náchylnější k poruchám a náročné na údržbu.

Řešení

Zavážecí vozík s Bluetooth-Multiplexer  

Zavážecí vozík s Bluetooth-Multiplexer

Thomas Vos, který je u společnosti Bregar odpovědný za technologii ovládacího řízení, informuje: „Při hledání alternativního komunikačního řešení tohoto problému jsem byl upozorněn na rádiovou techniku společnosti Phoenix Contact.“ Jako náhradu za kabely nyní Bregar používá Wireless-Multiplexer, opírající se o technologii Bluetooth.

„Díky Wireless-Mux jsou signály vysílány od zavážecích vozíků na centrální řídicí jednotku stroje“, vysvětluje Vos. „Tak lze data jednoduše a hospodárně přenášet dokonce i v tomto drsném prostředí.“

Wireless-Mux obousměrně přenáší 16 digitálních a dva analogové signály, takže nahrazuje 40vodičový signální kabel. Jako bezdrátová technologie se Bluetooth používá podle IEEE 802.15, takže přenášení probíhá v bezplatném a volném frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Na základě integrovaného, rychlého adaptivního procesu frekvenčních skoků (AFH) se komunikace jeví jako robustní a spolehlivá.

Shrnutí

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Přesvědčeni touto technologií: Thomas Vos, Rico von Borzestowski a Thomas Meisterjahn

Na základě dobrých zkušeností s rádiovými systémy společnosti Phoenix Contact používá slévárna Bregar tento systém v mnoha aplikacích pro různé požadavky na komunikaci. Bezdrátová trasa zřízená u MPG funguje již více než šest let bezporuchově.

„Použitím bezdrátových řešení společnosti Phoenix Contact jsme vyřešili početné výzvy a ušetřili mnoho peněz“, shrnuje Thomas Vos pozitivní výsledky, k tomu se připojují i kompetentní zaměstnanci Cyrus a MPG. Všem se zdá, že je rádiový přenos tou správnou alternativou, kterou rádi využijeme i u budoucích projektů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít