Anténní technika

Anténní technika

Kdykoli připravena k přijímání

Větší výkon s vhodnou anténní technikou.

Zpět na Industrial Wireless

Kategorie

Výkon bezdrátového zařízení je rozhodnou měrou ovlivněn anténním systémem. Použití optimálně vhodných antén může výrazně zvýšit výkon vaší bezdrátové sítě – proto si tato část instalace zaslouží zvláštní pozornost.

Všesměrové antény Omni

Směrový účinek všesměrové antény  

Směrový účinek všesměrové antény

Všesměrové antény se používají tehdy, jestliže se rádiové moduly nacházejí nebo pohybují v různých směrech. Na základě malého zesílení jsou spíše vhodné pro krátké až středně dlouhé vzdálenosti. U odrazivého prostředí ve vnitřní oblasti se může signál u chybějící vizuálního spojení dostat prostřednictvím odrazů od vysílače k přijímači. Přitom dbejte, aby nebyla všesměrová anténa namontována do bezprostřední blízkosti odrazivých (kovových) povrchů.

Ideální instalace je na špičce stožáru nebo rozvaděči, takže má anténa ve všech směrech co největší volný prostor. Několik všesměrových antén by mělo být namontováno v dostatečné vzdálenosti od sebe.

Typické oblasti použití:

  • Přemostění krátkých až středně dlouhých vzdáleností
  • Sítě s mnoha účastníky v různých směrech
  • Volně pohyblivé aplikace

Směrové antény

Směrový účinek směrové antény  

Směrový účinek směrové antény

Použití směrových antén se pro pevně instalované, vzdálené stanice doporučuje tehdy, jestliže mají být u vizuálního spojení přemostěny velké vzdálenosti. Směrové antény vyzařují vysílací výkon do preferovaného směru. To zvyšuje dosah a snižuje pravděpodobnost poruch způsobenou jinými uživateli mimo oblast vyzařování.

Čím větší je zesílení směrové antény, tím menší je její oblast vyzařování (úhel otevření). To vyžaduje přesné a vzájemné vyrovnání antén.

Typické oblasti použití:

  • Přemostění velkých vzdáleností
  • Spojení od bodu k bodu
  • Stacionární nebo lineárně pohyblivé aplikace

Anténní technika pro vnitřní oblast

K zobrazení tohoto obsahu musíte mít nainstalovaný plugin Adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Anténní technika pro venkovní oblast

K zobrazení tohoto obsahu musíte mít nainstalovaný plugin Adobe Flash.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít