Industrial Wireless

Industrial Wireless

Flexibilnější a efektivnější s bezdrátovým zařízením

Objevte možnosti průmyslových rádiových systémů.

Zpět na Technologie

Kategorie

  • Bezdrátové technologie
    Bezdrátové technologie

    Přehled různých bezdrátových technologií pro průmyslové oblasti použití s různými požadavky.

  • Oblasti použití
    Oblasti použití

    Průmyslová bezdrátová řešení ve výrobní automatizaci, infrastruktuře a procesním průmyslu.

  • Služby
    Služby

    Informujte se o našich službách, jako je plánování, konfigurace a uvádění rádiových systémů do provozu.

  • Anténní technika
    Anténní technika

    Podklady anténní techniky pro použití průmyslových rádiových systémů.

Bezdrátová zařízení dnes již neodmyslitelně patří k průmyslovým aplikacím: Díky bezdrátovému řešení lze získat početné výhody. Spektrum použití je právě tak rozmanité, jako technologie a systémy dostupné na trhu.

Jako průkopník v této oblasti se může společnost Phoenix Contact prokázat více jak desetiletými zkušenostmi z vývoje a používání průmyslových rádiových systémů. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do různých technologií, seznámit se s jejich významem, výhodami a oblastmi použití.

Vaše výhody

  • Vyšší flexibilita díky jednoduché a spolehlivé komunikaci s mobilními nebo těžko přístupnými automatizačními přístroji
  • Přístup k síťovým zdrojům nezávislý na místě zjednodušuje práce údržby a snižuje servisní náklady a prostoje
  • Dohled a ovládání vzdálených stanic bez kabelového přívodu
  • Nižší náklady na instalaci a údržbu a jednoduché rozšíření sítě oproti kabelové instalaci
  • Větší kvalita procesů a výroby díky dodatečným informacím

Bezdrátová zařízení jsou v popředí

Komunikace mezi tabletem a strojem  

Bezdrátová řešení umožňují komunikaci mezi tablety a stroji

Komunikace prostřednictvím sítě je klíčem pro flexibilní, samostatně organizovanou výrobu ve smyslu myšlenky koncepce Industrie 4.0. Průmyslové rádiové systémy hrají rozhodující roli při realizaci takové koncepce, neboť nabízí početné možnosti k vytvoření efektivnějších a flexibilnějších výrobních procesů.

Rádiově řízené, autonomní přepravní systémy a kyvadlová doprava ve skladech zvyšují produktivitu vašeho zařízení, právě tak i používání tabletů a smartphonů pro monitoring, ovládání a dálkovou údržbu strojů. V procesních a infrastrukturálních aplikacích lze pomocí průmyslových rádiových systémů zaznamenávat data vzdálených stanic a polních přístrojů, které nejsou jinak přístupné.

Příklad inovace: Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: průmyslová bezdrátová technologie společnosti Phoenix Contact

Ne všechny průmyslové aplikace lze optimálně realizovat se standardními bezdrátovými technologiemi. Phoenix Contact rozpoznal tuto problematiku a na základě vlastních zkušeností vyvinul vlastnickou bezdrátovou technologii Trusted Wireless 2.0 speciálně pro průmyslové použití.

Technologie je vhodná zejména pro bezdrátový přenos informací senzorů a aktorů rovněž i k přenosu malého až středně velkého množství dat. Při volném výhledu lze překonat vzdálenosti několika stovek metrů až několika kilometrů mezi dvěma účastníky bezdrátového přenosu.

Trusted Wireless 2.0 vyplňuje mezeru mezi WirelessHART coby speciální technologií pro senzorické sítě a vysokorychlostní technologií Wireless LAN. Technologie se používá v rádiovém systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít