Technika

Nabíjecí proud protéká polootevřeným nabíjecím konektorem automobilu HPC

500 000 W v jednom chlazeném nabíjecím konektoru

S HPC děláme revoluci v technice rychlonabíjení. Zjistěte více o tom, jak tato technologie funguje.

Doposud bylo technicky možné realizovat pomocí kombinovaného systému nabíjení (CCS) nabíjecí proudy do 200 A. Pro obzvláště krátké doby nabíjení jsou však zapotřebí podstatně vyšší proudy. S tradiční technikou nabíjení by to vedlo k nebezpečným přehřátím, anebo vyžadovalo vyšší a nevhodné průměry kabelů.

Naše inteligentní technologie HPC je proto založena na aktivním chlazení, které umožňuje nabíjecí proudy do 500 A – aniž by došlo ke snížení bezpečnosti či ovladatelnosti.

Přehled systému vysoce výkonného nabíjení High Power Charging

Nabíjecí konektor automobilu HPC CCS typ 1 a typ 2  

Systém HPC lze použít v Severní Americe a Evropě

Modulárně konstruovaný systém HPC od společnosti Phoenix Contact sestává z několika navzájem sladěných komponentů:

  • Chlazený nabíjecí konektor automobilu DC
    (CCS typ 1 pro Severní Ameriku a CCS typ 2 pro Evropu)
  • Chlazený nabíjecí kabel
  • Kabelová průchodka s definovanými rozhraními pro přenášení výkonu, komunikaci a chlazení
  • Chladicí jednotka konkrétního instalačního prostoru, sestávající z chladicího agregátu a chladicího okruhu
  • Řídicí jednotka pro nabíjecí proces a chlazení

Kromě toho nabízíme mnoho dalších komponentů ke konstrukci vašich nabíjecích stanic HPC, např. nabíjecí zásuvky, řídicí jednotky nabíjení, HMI, napájení, přepěťovou ochranu a komunikační a spojovací techniku.

Jak funguje chlazení u systému High Power Charging?

Průběh teploty s chlazením a bez něho  

Chlazení zaručuje, že normou předepsaná mezní teplota ΔTmax nebude překročena

Podle směrnice VDE-AR-E 2623-5-3 a normy IEC TS 62196-3-1 smí být nabíjecí konektory a vedení během procesu nabíjení teplejší maximálně o 50 K než okolní vzduch (ΔTmax = 50 K).

Aby bylo možné toto zaručit, měří v HPC systému několik integrovaných teplotních senzorů v reálném čase vznik tepla jak přímo u výkonových kontaktů nabíjecího konektoru, tak i v nabíjecím vedení.

Řídicí jednotka vyhodnocuje data a v případě potřeby reguluje chladicí výkon. Tím se lze bezpečně a v souladu s normou vyhnout přehřátí a současně zvýšit energetickou efektivitu.

Technické údaje systému High Power Charging

  • Max. nabíjecí výkon 500 000 W
  • Max. jmenovitý proud: 500 A
  • Max. jmenovité napětí: 1000 V DC
  • 1 snímač netěsností v nabíjecím konektoru automobilu
  • 2 snímače teploty v nabíjecím konektoru (1 snímač na každý DC kontakt)
  • 2 snímače teploty v nabíjecím kabelu
  • Rozhraní sběrnice CAN pro připojení řídicí jednotky a dálkový přístup
  • Digitální výstup pro signalizaci stavu systému
  • V souladu s VDE-AR-E 2623-5-3 a IEC TS 62196-3-1
  • Třída ochrany: IP 54 (v zapojeném stavu)
  • Chladicí kapalina: 50 % voda, 50 % glykol
  • Chladicí výkon: 600 ... 1000 W*
  • Průtok: 2 ... 4 l/min*
  • Provozní tlak: cca 1 ... 2 bar*
  • Přívodní teplota: cca 20 °C*
  • Provozní teplota: -30 ... +65 °C*

* v závislosti na použitém chladicím zařízení a klimatických podmínkách

Přejít přímo k nabíjecím kabelům High Power Charging

Získejte veškeré ekonomické a technické údaje, výkresy a soubory ke stažení týkající se našich výkonných nabíjecích kabelů, i vhodné příslušenství a objednávejte přímo online.

Vaše individuální řešení High Power Charging

Jste výrobcem rychlonabíjecích stanic nebo projektantem nabíjecích stanic a máte zájem o naši technologii High Power Charging?

Rádi vám pomůžeme a na míru vaší aplikace vám sestavíme vhodné komponenty pro vaše řešení High Power Charging.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Rychlejší než jste čekali

Máte pocit, že dobít elektrovůz zabere hodiny? S rychlonabíjecí stanicí jsou tyto časy pryč.


Jak funguje High Power Charging?

Zjistěte, jak funguje technika v nabíjecím konektoru automobilu s High Power Charging.

Více k tématu

Poutavá videa, doporučení, literatura a podklady pro elektromobilitu.

Řešení pro elektromobilitu
Řešení pro elektromobilitu

Naše komunita v záležitostech elektromobility

Získejte vždy nejaktuálnější informace o e-mobilitě a rychlonabíjecích stanicích

PxC na LinkedIn
Sledujte nás na LinkedIn

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít