High Power Charging – nabíjecí stanice zítřka

Odpočívadlo na dálnici s nabíjecími stanicemi HPC

Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

S High Power Charging patří dlouhé nabíjecí doby elektromobilů na nabíjecích stanicích minulosti. Elektromobilita se tak stává vhodnou pro každodenní použití.

Zpět na Technologie

Kategorie

  • Technika
    Technologie vysoce výkonného nabíjení

    Inteligentní technologie HPC od společnosti Phoenix Contact je založena na aktivním chlazení, které umožňuje nabíjecí proudy do 500 A – aniž by došlo ke snížení bezpečnosti či ovladatelnosti.

  • Oblasti použití
    Oblasti použití HPC nabíjecí techniky

    Systém HPC od společnosti Phoenix Contact se používá všude tam, kde mají řidiči elektromobilů málo času, zejména na dálnicích a hlavních silničních tazích.

High Power Charging je technologie, kterou vyvinula společnost Phoenix Contact a která je součástí konstrukce nabíjecích stanic pro elektromobily. Tímto způsobem lze nabít akumulátory elektromobilu za tři až pět minut na dojezd 100 kilometrů. Phoenix Contact s touto technologií nastavuje milník pro budoucnost elektromobility, protože pomocí High Power Charging je nabíjení elektromobilů více než vhodné pro každodenní použití. Nabití elektromobilu na odpočívadle 500 Ampéry se tak stane maličkostí.

Ocenění inovátora za technologii High Power Charging –
předána držitelem čestného ocenění Dr. Vladimirem Klitschkem

Společnost Phoenix Contact je inovátorem roku 2019 se svou technologií High Power Charging  

Dirk Moseke, Robert Ewendt a Michael Heinemann ze společnosti Phoenix Contact s Dr. Wladimirem Klitschkem a jednatelem DDW Michaelem Oelmannem (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Od čtvrtka, 9. května 2019 je to oficiální: společnost Phoenix Contact je inovátorem roku 2019 se svou technologií High Power Charging. Jednatel společnosti Phoenix Contact E-Mobility Michael Heinemann oficiálně převzal obchodní ocenění Deutsche Wirtschaft (DDW) na slavnostním ceremoniálu v Düsseldorfu: „Jsme velmi poctěni, že nás porota vybrala. Navíc jsem nečekali, že získáme cenu publika.“

Celkem bylo oceněno 20 společností, pouze tři z nich obdrželi také cenu publika v hlasování čtenářů. Cenu osobně předal nositel čestného ocenění Dr. Ing. Vladimir Klitschko. Další informace a fotografie z předávání cen najdete v našem článku na LinkedIn.

Dlouhý dojezd, extrémně krátké doby nabíjení – pomocí nabíjecích stanic s High Power Charging

Zástrčka High Power Charging pro krátké nabíjecí doby  

High Power Charging umožňuje extrémně krátké nabíjecí doby pro elektromobily

Rychlé nabití na dojezd automobilu pomocí High Power Charging je srovnatelné s natankováním automobilu se spalovacím motorem. Tato pokroková nabíjecí technika umožňuje nabití akumulátoru elektromobilu nabíjecím výkonem 500 000 Watt (půl megawatu) v průběhu krátké zastávky na kávu. Dobíjecí stanice High Power Charging kromě toho dodržují standard CCS, to znamená, že jsou zpětně kompatibilní také pro elektromobily, které tuto novou technologii ještě nepodporují. Combined Charging System (CCS) je již etablovaným standardem v Evropě i Americe.

Nabíjecí stanice příští generace: rychlá instalace a velmi snadná údržba

Projektanti budoucí nabíjecí infrastruktury a výrobci nabíjecích stanic zítřka pro elektromobily kladou důraz zvláště na jednoduchou instalaci a rychlé vybudování odpovídající techniky. Již v průběhu vývoje High Power Charging se společnost Phoenix Contact zaměřila na co nejrychlejší instalaci. K tomu vyvinula mimo jiné speciální kabelovou průchodku, aby umožnila pohodlnou a jednoduchou montáž nabíjecího kabelu k nabíjecí stanici. Doba instalace nabíjecí stanice High Power Charging tak téměř odpovídá dosavadním nabíjecím stanicím pro elektromobily.

Nabíjecí stanice s jednoduchou instalací a údržbou  

Instalace a údržba systému High Power Charging je obzvlášť jednoduchá

Stejně jako instalace je i údržba techniky uživatelsky přívětivá. Na rozdíl od dosavadních nabíjecích stanic pracuje High Power Charging s inteligentním kapalinovým chlazením, aby se nabíjecí konektor automobilu a kabel nepřehřívaly velkými nabíjecími proudy. Použitím směsi vody a glykolu jako chladicí kapaliny šetrné k životnímu prostředí je údržba chladicího okruhu porovnatelně jednoduchá. V protikladu k uzavřeným systémům, které pracují s olejovým chlazením a jsou náročné na údržbu, je částečně otevřený systém potřebný pro náš nabíjecí konektor automobilu na údržbu nekomplikovaný.

Nabíjecí kabely u veřejných nabíjecích stanic jsou vystaveny silnému mechanickému namáhání, kde dochází např. k jejich pádu nebo přejetí. Čelní plocha konektoru je přitom namáhána nejvíce. Konektor High Power Charging od Phoenix Contact byl proto vyvinut tak, aby bylo možné rám čela konektoru a výkonové kontakty rychle vyměnit. Oprava je tím jednoduchá a časově úsporná a výpadky nabíjecí stanice jsou tak minimalizovány a ušetřena je nákladná výměna celého nabíjecího kabelu.

Inteligentní nabíjecí konektor automobilu s přenosem analytických dat v reálném čase

Uvnitř nabíjecího konektoru automobilu je použita ještě inteligentnější technologie: integrované senzory poskytují informace o obecném stavu zástrčky High Power Charging, jeho použití a opotřebení a další analytická data. Všechny informace se ukládají v nabíjecím konektoru automobilu a dodatečně v reálném čase přenášeny provozovateli. Pro zaručení nejvyšší bezpečnosti je systém dodatečně monitorován na přehřátí a eventuální únik chladicí kapaliny. Nabíjecí kabel High Power Charging samozřejmě splňuje certifikaci CE a dodržuje příslušné normy. Ohledně kabelu tak schválení nabíjecí stanice nestojí nic v cestě.

Nabíjecí konektor automobilu High Power Charging detailně

Objevte výše popsané vlastnosti našeho nabíjecího konektoru automobilu High Power Charging. Klikněte jednoduše na aktivní body a zjistěte více.

 
Vnitřní pohled do nabíjecího konektoru automobilu High Power Charging

Další informace o součástech, chlazení a technických údajích systému High Power Charging najdete v naší Technické rubrice.

Od Combined Charging System (CCS) k High Power Charging

Rychlonabíjecí zástrčka s inteligentními senzory  

Při vývoji nabíjecího konektoru automobilu naši technici zvládli řadu výzev

High Power Charging se zakládá na CCS, Combined Charging System, jehož standard vznikl ve společnosti Phoenix Contact ve spolupráci s automobilovým průmyslem. Jednou z největších výzev při vývoji rychlonabíjecího konektoru automobilu bylo, co nejpraktičtěji zkonstruovat jak průřez nabíjecího kabelu, tak velikost a hmotnost nabíjecího konektoru automobilu. To bylo možné pouze vyvinutím chytrého a efektivního chlazení a také promyšlenou konstrukcí kabelu.

Dodatečně jsou zástrčky opatřeny postříbřenými kontakty a obsahují držák kontaktu, který díky svým špičkovým tepelným vlastnostem současně slouží jako chladič. Tím je docílena obzvlášť vysoká stabilita současně s výborným chladicím výkonem.

Phoenix Contact jako původce standardů a zakládající člen sítí elektromobility

V oblasti elektromobility a rychlonabíjení elektromobilů se Phoenix Contact na trhu etablovala jako jedna z předních společností – nejen svými produkty a technologiemi, ale také jako účastník na standardech v elektromobilitě. Tak je Phoenix Contact kromě předních výrobců automobilů a TÜV Süd jedním ze zakládajících členů svazu CharIN (Charging Interface Initiative), který pohání a podporuje rychlé nabíjení elektromobilů. Cílem CharIN je etablování Combined Charging System (CCS) jako globálního standardu pro elektromobily.

Stejně tak je Phoenix Contact díky jednateli společnosti Rolandu Bentovi zastoupena v nově založené Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) . Působí tam jako předseda pracovní skupiny pro standardizaci, normování, certifikaci a schválení (AG 6). Předtím byl místopředsedou v AG 4 předcházející organizace Nationale Plattform Elektromobilität (NPE). Roland Bent se ve své roli významně podílel na navrhování mezinárodních norem a standardů pro elektromobilitu. Tyto úkoly bude v nové pracovní skupině NMP dále rozvádět a rozšiřovat.

Elektromobilita dnes a v budoucnosti

Elektromobilita již je vhodná pro každodenní použití  

Wave Trophy dokazuje vhodnost každodenního použití elektromobility

Elektromobilita v současné době získává stále větší význam nejen na národní úrovni, ale i celosvětově. Elektromobilita je navíc ekologická a udržitelná budoucnost mobility, jak ji známe dnes. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí mnoha nových způsobů a inovativních technologií v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. V neposlední řadě je cílem spolku a průmyslu, aby se Německo mezinárodně stalo vedoucím trhem a aktivně přispělo k obratu mobility jako globálního měřítka.

S technologií High Power Charging od Phoenix Contact se povedlo dosáhnout dalšího úspěšného kroku ke každodennímu použití vozidel poháněných akumulátory. Schopnost rychlého nabíjení elektromobilů bude formovat budoucnost elektromobility, protože trvale spotřebiteli akceptovaná bude pouze pokud bude stejně praktická a rychlá jako natankování aut se spalovacími motory. Nabíjecí stanice pro elektromobily jsou v současné době výrazně podporovány EU a spolkovou vládou, včetně výstavby nabíjecích stanic s High Power Charging.

Elektromobilita a nabíjecí stanice pro elektromobily budou v budoucnu čelit mnoha výzvám, které musí být úspěšně zvládnuty pomocí inovativních nápadů, technologií a výrobků. Společnost Phoenix Contact bude pracovat společně se spolkovou vládou, zástupci automobilového průmyslu, provozovateli nabíjecí infrastruktury a dalšími partnery a aktivně utvářet budoucnost elektromobility – v neposlední řadě prostřednictvím High Power Charging a veškerého budoucího vývoje elektromobility.

Společnost Phoenix Contact již několikrát prokázala, že elektromobilita je již dnes vhodná pro každodenní použití, díky své úspěšné účasti ve Wave Trophy, největší elektromobilové rally na světě.

Vaše individuální High Power Charging řešení

Vaše individuální High Power Charging řešení  

První nabíjecí stanice High Power Charging v autodílně Jettingen-Scheppach

Jste výrobcem rychlonabíjecích stanic nebo projektantem nabíjecích stanic a máte zájem o naši technologii High Power Charging?

Díky modulárnímu konceptu systému High Power Charging jsou oblasti použití velmi rozmanité, takže plošnému vybudování vaší nabíjecí infrastruktury již nic nestojí v cestě.

Rádi vám pomůžeme a sestavíme pro vás na míru podle vaší aplikace vhodné komponenty pro vaše řešení High Power Charging.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Rychlejší než jste čekali

Máte pocit, že dobít elektrovůz zabere hodiny? S rychlonabíjecí stanicí jsou tyto časy pryč.


Jak funguje High Power Charging?

Zjistěte, jak funguje technika v nabíjecím konektoru automobilu s High Power Charging.

Více k tématu

Poutavá videa, doporučení, literatura a podklady pro elektromobilitu.

Řešení pro elektromobilitu
Řešení pro elektromobilitu

Naše komunita v záležitostech elektromobility

Získejte vždy nejaktuálnější informace o e-mobilitě a rychlonabíjecích stanicích

PxC na LinkedIn
Sledujte nás na LinkedIn

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít