Připojení pomocí zalomené páky T-LOX

Připojení pomocí zalomené páky T-LOX

Nový komfort připojení pro velké vodiče

Připojte poprvé vodiče s průřezy do 95 mm² rychlým připojením.

S připojením pomocí zalomené páky T-LOX připojíte velké průřezy vodičů bez velké námahy. Základem je pružinový princip, který umožňuje programovatelnou sílu kontaktu. Vodiče lze pohodlně zavést do bodu připojení.

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení vodiče díky technice zářezového spoje založené na pružině
  • Pohodlné a bezpečné propojení velkých průřezů vodiče do 95 mm²
  • Intuitivní ovládání díky barevně odlišené ovládací páce

Připojení pomocí zalomené páky T-LOX se v závislosti na konstrukci hodí zejména pro průřezy vodiče nad 35 mm2. Vodiče lze jednoduše vložit do otevřeného bodu připojení a barevně odlišenou páku bez vynaložení síly sklopit pomocí šroubováku.

Výhody: Mechanismus páky dovoluje volný pohled na bod připojení, lze ho velmi jednoduše používat pomocí běžného šroubováku a nezávisle na průřezu vodiče dovoluje dlouhodobě stabilní kontakty i při silném mechanickém působení.

Díky kontaktní síle integrované pružiny závislé na průřezu můžete sami bezpečně připojit vícedrátové vodiče s průřezy až 95 mm2 – a to až o 70 procent rychleji než s tradičním šroubovým připojením.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít