Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Propojení bez údržby

Připojte vodiče osvědčeným principem Reakdyn.

Vaše výhody

  • Pohodlná obsluha díky principu výtahu
  • Prosté údržby díky principu Reakdyn
  • Vynikající odolnost svěracího tělesa proti korozi díky použití kvalitních měděných slitin
  • Nízké přechodové odpory díky velkým kontaktním plochám a maximálním kontaktním silám

Při dotažení bodu připojení zůstává šroubovák v určité výši a svorkové pouzdro se táhne na základě principu výtahu směrem nahoru. Šroubovák nemusí být vedení axiálním pohybem.

Šroub se opírá o proudovou přípojku, je bezpečně veden svorkovým pouzdrem pod proudovou přípojkou a není vystaven radiálním silám šroubu.

Integrovaný systém šroubového zámku (princip Reakdyn) činí dotažení připojovacích šroubů nadbytečným a zabraňuje nezamýšlenému uvolnění spojení. Působená síla a drážka Reakdyn tvarují tahové pouzdro v elastické oblasti. Výsledkem je šroubový zámek šetřící závit.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít