Techniky připojení

Techniky připojení

Pro signály, data a výkon

U nás najdete vždy správnou technologii připojení pro svou aplikaci.

Zpět na Technologie

Kategorie

  • Šroubové připojení
    Šroubové připojení

    Technika šroubového připojení od společnosti Phoenix Contact přesvědčí bezúdržbovým připojením vodiče a poskytuje s vícevodičovým připojením maximální flexibilitu.

  • Pružinové připojení
    Pružinové připojení

    S technikou pružinového připojení od společnosti Phoenix Contact se rozhodnete pro vysoký komfort připojení a intuitivní ovládání.

  • Zářezový spoj
    Zářezový spoj

    Technologie rychlého připojení QUICKON od společnosti Phoenix Contact přesvědčí prostorově nenáročnou šroubovací přípojkou s patentovaným zářezovým spojem.

  • Přípojka Pierce
    Přípojka Pierce

    Přípojka Pierce od společnosti Phoenix Contact reprezentuje bezpečnou techniku připojení bez předchozí úpravy vodiče.

  • Lisovaný spoj
    Lisovaný spoj

    Technika lisovaného spoje od společnosti Phoenix Contact umožňuje rychlé, automatizované připojení, je-li nutné osadit vedení ve velkém počtu.

  • Maticové připojení
    Maticové připojení

    Maticové připojení bylo speciálně vyvinuto pro pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodiče.

Vaše výhody

  • Pro každou aplikaci vhodná technologie připojení
  • Jednoduché a rychlé připojení vodiče díky inovativním vlastnostem konstrukce
  • Dlouhodobě stabilní a bezpečné elektrické spojení díky kvalitním materiálům

Příklad inovace: technika připojení push-in

Technika připojení push-in byla vyvinuta pro přímé připojení vodiče: tuhé vodiče nebo vodiče opatřené koncovkou vodiče lze do místa připojení zasunout přímo a bez použití nástroje.

Speciální pružinová kontura dovoluje lehké zasunutí vodičů s koncovkou vodiče od 0,34 mm². Nízké síly zasunutí značně usnadňují propojení. Otevření pružiny, buď k uvolnění vodičů nebo pro připojení flexibilních vodičů bez koncovky vodiče od 0,14 mm², probíhá ovládacím tlačítkem – jednoduše a bez přímého kontaktu s částmi vedoucími proud.

Speciální kontaktní pružina, zhotovená z kvalitní pružinové oceli, zaručuje maximální kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a plynotěsné kontaktování zajištěné proti vibracím.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít