Zpět na přehled

Elektronické přístrojové jističe

Elektronické přístrojové jističe disponují aktivním omezením proudu přetížení a zkratového proudu na 1,25násobek jmenovitého proudu. To chrání elektrické napájení před vysokými proudy a příslušným přetížením a brání prudkému poklesu výstupního napětí na spínaném síťovém zdroji.

Proto je možné téměř úplně rozplánovat připojovací výkon stejnosměrného elektrického napájení. Delší dráhy vedení mezi elektrickým napájením a spotřebiči jsou možné bez toho, aby bylo negativně ovlivněno chování při vypnutí.

Konstrukce

Elektronický přístrojový jistič  

Elektronický přístrojový jistič

Legenda:

  1. Síťový vypínač (reset)
  2. Ukazatel stavu
    Zelená = propojeno
    Žlutá = omezení proudu
    Červená = vypnuto
  3. Deska plošných spojů s proudovým senzorem
Zpět nahoru

Funkce

Integrovaný senzor stále měří stávající proud a v případě proudového přetížení nebo zkratu jej vypne během asi 100 až 800 milisekund.

V protikladu k tepelným a termomagnetickým přístrojovým jističům se tyto ochranné přístroje spínají prostřednictvím tranzistoru. Nedochází ke galvanickému přerušení proudového obvodu mechanickým spínacím kontaktem.

Zpět nahoru

Funkční schéma zapojení

Funkční schéma zapojení elektronického přístrojového jističe

Funkční schéma zapojení elektronického přístrojového jističe

Legenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Zpět nahoru

Vypínací charakteristika

Vypínací charakteristika elektronického přístrojového jističe  

Vypínací charakteristika elektronického přístrojového jističe

Také u vysokého odporu vedení se elektronické přístrojové jističe několik milisekund po zkratu vybaví. Proud i v případě přetížení činí maximálně 1,25násobek jmenovitého proudu.

Legenda:

t = spínací doba (v sekundách)
xl = násobek jmenovitého proudu/vybavovací faktor
1 = vybavovací minimum 1,05 x jmenovitý proud
2 = doba vypnutí maximálně 800 ms (v závislosti na jmenovitém proudu)
3 = doba vypnutí minimálně 80 ms (v závislosti na jmenovitém proudu)
4 = vybavovací maximum 1,45 x jmenovitý proud
5 = omezení proudu s 1,25 x jmenovitý proud

Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít