Zpět na přehled

Výhody

Využívání moderních přístrojových jističů zákazníky

  • Spolehlivá ochrana připojených spotřebičů
  • Vysoká bezpečnost proti výpadkům
  • Selektivní jištění
  • Centrální dohled proudového obvodu s dálkovým hlášením stavu
  • Optimální možnost opětovného zapnutí po servisu
  • Vysoká dostupnost systému
  • Rozmanité možnosti použití
Zpět nahoru
Málo místa – hodně bezpečnosti: Díky svému štíhlému provedení najdou přístrojové jističe své místo téměř v každém rozvaděči

Základní vlastnosti

  • Spolehlivé vypínání v případě poruchy, i u velkých odporů vedení, popř. dlouhých vedení, díky aktivnímu omezení proudu
  • Rychlé opětovné uvedení do provozu po poruše s integrovaným vypínačem
  • Na místě nezávislé stavové informace díky logické dohlížecí koncepci a koncepci dálkového hlášení
  • Přizpůsobená a bezpečná přístrojová ochrana na základě přesného odstupňování jmenovitého proudu
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení s konstrukční šířkou 12 mm
  • Vysoký servisní stupeň, protože se jedná o koncepci jednotně zasouvatelných pouzder
  • Centrální možnost kontroly na základě dálkově řízeného vstupu reset nebo řízení
  • Časově úsporná instalace díky stálé koncepci můstků pro všechny opakují se potenciály v základně

 

  • Spolehlivé vypínání v případě poruchy, i u velkých odporů vedení, popř. dlouhých vedení, díky rozběhové charakteristice SFB
  • Rychlé opětovné uvedení do provozu po poruše s integrovaným vypínačem
  • Na místě nezávislé stavové informace díky logické dohlížecí koncepci a koncepci dálkového hlášení
  • Přizpůsobená a bezpečná přístrojová ochrana díky přesnému odstupňování jmenovitého proudu
  • Prostorově úsporná instalace s kompaktním provedením v konstrukční šířce 12 mm
  • Vysoký servisní stupeň, protože se jedná o koncepci jednotně zasouvatelných pouzder
  • Centrální možnost kontroly na základě dálkově řízeného vstupu reset nebo řízení
  • Časové úsporná instalace na základě stálé koncepce můstků pro všechny opakující se potenciály v základně

Přístrojové jističe rodiny produktů CB mají kompaktní provedení s přesným odstupňováním jmenovitého proudu. Termomagnetické a elektronické přístrojové jističe
mají promyšlenou koncepci pro dohled funkce nezávisle na místě.

Tyto přístrojové jističe jsou modulární a výměnné. Tak lze napřed připravit instalaci proudových obvodů se základnami. Potřebné jističe mohou být vybrány později a zasunuty do již instalovaných základen. Mají-li změny v zařízení vliv na jmenovitý proud jištěných proudových obvodů, může být zástrčka jističe vyměněna bez nákladů na propojení.

Flexibilní koncepce instalace modulárních přístrojových jističů nabízí neomezené možnosti nasazení. Jednokanálové provedení umožňuje kombinaci různých hodnot pojistek v rámci celého dostupného rozsahu.

Zpět nahoru

Základna pro přístrojové jističe

Základna s přípojkou push-in nebo technikou šroubového spoje  

Základna, volitelně s přípojkou push-in nebo technikou šroubového spoje

Základny existují se šroubovými svornicemi a přípojkou push-in. Připojení vodičů s moderní technikou připojení push-in je jednoduché a při instalaci ušetří čas.

Tuhé nebo koncovkou osazené vodiče lze zasunout do kanálu pro vodiče. Kontaktní pružina se samočinně otevře při lehkém stisknutí. Pak zatlačí vodič na proudovou přípojku. Vodiče od 0,12 mm² do 6 mm² lze snadno připojit pomocí push-in. Alternativně je k dispozici základna také s technikou šroubového spoje.

Zpět nahoru

Koncepce přemostění

Zástrčné můstky k rozvodu potenciálu při sériové instalaci  

Zástrčné můstky k rozvodu potenciálu při sériové instalaci

Kompletní koncept můstkování výrazně zjednodušuje propojení shodných potenciálů ve skupinách jističů. Pomocí zástrčných můstků lze provést rychlý a individuální rozvod potenciálu při sériové instalaci přístrojových jističů.

Díky dvojitému můstkování může být napájení zatíženo s 41 A. Také přípojky dálkového hlášení lze snadno vzájemně spojit zástrčnými můstky.

Zpět nahoru

Deska přístrojových jističů pro termomagnetické jističe

Vícekanálové desky přístrojových jističů se používají např. v oblasti sériové výroby strojů nebo v řídicí a procesní technice. U neměnně se opakujících aplikací lze tyto přednastavené vícekanálové varianty dobře zapojit do koncepce zařízení.

Na základě centrálního rozvodu potenciálu se náklady na instalaci sníží na minimum. Desky lze individuálně osazovat termomagnetickými jističi, a tím rozmanitě používat. Nabízí připojovací svorku až pro pět spotřebičů na každou ochrannou cestu. Tím desky kombinují technické výhody řady přístrojových jističů CB TM1... s jednoduchým a prostorově úsporným rozvodem potenciálu.

Podrobný přehled výhod:

  • Snížené náklady na instalaci na základě vícekanálových desek přístrojových jističů (4 / 8 / 12 kanálů)
  • Úspora místa až 35 procent díky kompaktnímu modulovému provedení
  • 60 A součtový proud pro napájení díky vysoké proudové kapacitě desky
  • Výkonové skupinové jištění s vysokými jmenovitými proudy do 12 A na kanál
  • Bezpečné připojení až pěti proudových obvodů na kanál se samostatnými pětipólovými dvojitými svornicemi
  • Na místě nezávislé stavové informace díky souhrnnému dálkovému hlášení ve dvou skupinách
  • Vysoký servisní stupeň, protože se jedná o koncepci jednotně zasouvatelných pouzder
  • Variabilní v osazení v důsledku použití standardních ochranných konektorů z produktové řady modulárních přístrojových jističů

 

Zpět nahoru

Vlastnosti desek přístrojových jističů

Deska přístrojových jističů  

Deska přístrojových jističů

  1. Souhrnné dálkové hlášení ve dvou skupinách
  2. Zástrčný můstek pro sériové zapojení skupin dálkového hlášení
  3. Jističe s rozběhovou charakteristikou F1, M1 nebo SFB, do 12 A na kanál
  4. Připojovací svorky plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Připojovací svorky minus, 5 x 2,5 mm2
  6. Všechny připojovací svorky s technikou push-in
  7. Montážní základna UM-Pro se zvýšenou odolnost vůči teplotě
  8. Napájení připojovacími svorkami 2 x 2 x 16 mm2, do 60 A, vhodné pro připojení redundantního napájení

 

Zpět nahoru

Termické přístrojové jističe

Nejdůležitější vlastnosti:

  • Přizpůsobená a bezpečná přístrojová ochrana na základě přesného odstupňování jmenovitého proudu
  • Rychlé opětovné uvedení do provozu po poruše s integrovaným mechanickým spínačem
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Standardizovaný zásuvný profil pro držáky pojistek, který se shoduje s plochými pojistkovými vložkami dle ISO 8820-3 (Din 72581-3)
  • Časově úsporná instalace díky koncepci standardních můstků z příslušenství Clipline complete
  • Vysoký servisní stupeň, protože se jedná o zásuvné provedení
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít