Zpět na přehled

Princip funkce

Princip funkce CONTACTRON se opírá o mikroprocesorem řízenou hybridní kombinaci sestávající z robustní reléové techniky a neopotřebitelné polovodičové technologie. Koncept spínání spojuje silné stránky obou spínacích technologií, a tím prodlužuje trvanlivost a zvyšuje dostupnost zařízení na maximum.

Silná týmová práce – pro až desetinásobnou životnost

Technologie hybridních spínačů motoru CONTACTRON  

Spínat bez opotřebení díky technologii hybridních spínačů motoru CONTACTRON

U hybridní technologie CONTACTRON přebírají neopotřebitelné polovodiče procesy zapínání a vypínání motoru – trvalý provoz přebírají bezeztrátové elektromechanické kontakty.

Díky inteligentní koncepci spínání jsou elektromechanické kontakty spínány téměř bezproudově – tak lze počítat idealizovaně s mechanickou životností spínacích kontaktů. Ta je v praxi desetkrát delší než elektrická životnost.

Více o funkci hybridní technologie CONTACTRON se dozvíte na následujícím videu.

Princip funkce hybridní technologie

Hybridní technologie CONTACTRON umožňuje dlouhodobé a šetrné spínání motorů. Dále je zobrazeno, co se stane při zapínání. Při vypínání tento proces probíhá přesně opačně.

Krok 1:
Relé K1 a K2 jsou sepnutá. Proudy l1, l2 a l3 se stejně jako předtím rovnají nule.

Spustit video

Krok 2:

Polovodiče V1 a V2 jsou zapnuté, a tím přebírají zapínací proud. Nyní protékají proudy l1, l2 a l3, takže motor běží. Během této krátké doby polovodiče V1 a V2 vytváří ztrátový výkon.

Spustit video

Krok 3:

Ke snížení tohoto ztrátového výkonu jsou polovodiče přemostěny obtokovým relé K3 a vypnuty.

Spustit video

Neopotřebitelné polovodiče přebírají pouze zapínací a vypínací momenty. Poté mohou obtoková relé sepnout bez zatížení a trvale vést proud motoru. Toto všechno je kontrolováno a řízeno mikrořadičem.

Technologie umožňuje šetrné spínání a desetinásobně prodlužuje životnost spínače.

Spustit video

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít