Technologie hybridních spínačů motoru

Technologie hybridních spínačů motoru CONTACTRON

Chytré spínání motorů

Motory s technologií hybridních spínačů motoru jednoduše, kompaktně a elektronicky bezpečně sepnete, provedete jejich reverzaci a zajištění!

Technologie hybridních spínačů motoru CONTACTRON od společnosti Phoenix Contact je mikroprocesorem řízená kombinace neopotřebitelné polovodičové technologie a robustní reléové techniky. Umožňuje šetrné spínání a výrazně tím odlehčuje reléové kontakty. Proto mají hybridní spínače motoru až 10krát delší životnost než čistě mechanické spínače.

Tato inovativní technologie z oblasti spínačů byly vyznamenána cenou Automation Award: „Poprvé jsou všechny funkce reverzního stykače k dispozici jen na konstrukční šířce 22,5 mm v jednom jediném přístroji – včetně bezpečnosti“.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít