Oblasti použití

Advanced Shielding Technology od Phoenix Contact

Absolutně bezpečné stínění

Advanced Shielding Technology optimalizuje současný způsob konstrukce konektorů M8 a M12.

Mechanické namáhání

Mechanické namáhání u tažných řetězů  

Absolutně spolehlivá

Advanced Shielding Technology se postará o pevnost vůči nárazům a vibracím u nejvyšších mechanických zátěží v aplikacích s krutem, tažnými řetězy nebo robotikou.

Stroje a výrobní zařízení

Nejvyšší dostupnost systému  

Absolutně bezpečná

Dojde-li ve strojních součástech ke zkratu, může díky Advanced Shielding Technology přes stínění protékat proud až do aktivování pojistek. Díky nízkému zahřívání se velkoplošné stínění postará o vyšší bezpečnost a redukuje riziko požáru.

Elektromagneticky silně zatížené prostředí

Ochrana elektromagnetické kompatibility v aplikacích s robotikou  

Absolutně bezpečná do budoucna

V oblasti inteligentních výrobních zařízení a průmyslových sítí Advanced Shielding Technology realizuje do budoucna zajištěné přenosy vysokých objemů dat a stále rostoucí přenosové rychlosti do 40 Gbit/s. Vylepšená kapacita odvodu stínění přitom nabízí bezpečnou ochranu vůči elektromagnetickým poruchám.

Technika řízení pohonů

Pčechodové přepětí kvůli procesům přepínání induktivních zátěží  

Absolutně odolné

Při sepnutí induktivní zátěže jako jsou motory krátkodobě vznikají vysoká napětí. Osazené konektory s Advanced Shielding Technology jsou díky bezešvému spojení opleteného stínění a konektoru odolné vůči tranzientním přepětím a postarají se o vyšší dostupnost zařízení.

Venkovní aplikace

Úder blesku ve venkovních aplikacích  

Absolutně robustní

Díky robustnímu spojení a 360° překrytí bez problémů přečkají konektory s Advanced Shielding Technology dokonce i údery blesků a proudové extrémy do 20 kA. Proto jsou obzvláště vhodné pro použití ve venkovních zařízeních.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít