Wireless Serial

Wireless Serial

Bezdrátový přenos sériových dat

Používejte naše spolehlivá bezdrátová spojení také pro řídicí jednotky nebo pro sériové periferní přístroje.

Zpět na Industrial Wireless

Kategorie

  • Seznam produktů Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline s bezdrátovou technologií Trusted Wireless 2.0 pro spolehlivý sběr a rozvod V/V signálů v rozsáhlých průmyslových zařízeních.

Hledat v Wireless Serial

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Flexibilní, nenáročné na údržbu a výkonné – využívejte i v oblasti sériového přenosu dat přes rozhraní RS-232/485 výhod moderní rádiové techniky. V širokém portfoliu společnosti Phoenix Contact jistě naleznete vhodné řešení pro svoji aplikaci.

Vaše výhody

  • Nižší náklady na instalaci a údržbu díky vyloučení vodičů
  • Volnost pohybu pro mobilní nebo vyměnitelné automatizační komponenty díky bezdrátové sériové komunikaci
  • Bez průběžných nákladů na přenosová média díky rádiové technice, která nepodléhá opotřebení
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky uživatelsky přívětivé instalaci
  • Jednoduché spojení bod k bodu nebo síťová spojení s až 250 účastníky (linie, hvězda, mesh)

Rádiový systém Radioline

Rádiový modul Radioline  

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. S rádiovým systémem lze rádiem snadno a rychle propojit několik řídicích jednotek nebo sériových periferních zařízení prostřednictvím sériového rozhraní RS-232 nebo RS-485. Přenos dat je transparentní, takže všechny protokoly, jako např. Modbus nebo PROFIBUS, lze předávat dál.

  • Vysoká spolehlivost díky technologii Trusted Wireless
  • Podporovaná frekvenční pásma: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Dosah až 32 kilometrů díky nastavitelné přenosové rychlosti
  • Flexibilní výstavba sítě: Radioline podporuje jak spojení od bodu k bodu, tak i komplexní sítě Mesh až s 250 účastníky
  • Přístroje šetří: jenom s jedním přístrojem můžete přenášet signály V/V a sériová data díky integrovanému rozhraní RS-232/485
  • Rozšířitelný až na 32 modulů V/V díky konektoru na nosnou lištu a způsobilosti hot-swap

Příklad použití náhrady kabelu PROFIBUS pomocí systému Radioline

Bezdrátový přenos sériových dat mezi sedimentačními nádržemi  

Náhrada kabelu PROFIBUS

Zvláště u otáčivých aplikací představují sběrací kroužky problém v datové komunikaci. S rádiovými systémy od společnosti Phoenix Contact lze jednoduše, spolehlivě a za příznivé ceny integrovat pohyblivé nebo těžce přístupné automatizační přístroje do automatizační sítě PROFIBUS. Dosáhněte optimální kvality vody díky bezpečnému dohledu procesu dočišťování.

  • Rádiový modul RAD-2400-IFS jako náhrada kabelu PROFIBUS
  • Přenosová rychlost PROFIBUS až 93,75 kBit/s
  • Dosah až 3 km
  • Až 14 účastníků v hvězdicové síti

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít