Zpět na přehled

Bezdrátová integrace V/V do úrovně řízení

Bezdrátová integrace V/V do úrovně řízení

Funkční bloky Radioline pro PC WORX, STEP 7 a portál TIA umožňují načíst procesní data, stavové a diagnostické parametry rádiového systému Radioline přímo ovládáním.

S moderní rádiovou technikou je možné integrovat signály V/V rozdělených senzorů a aktorů na velké vzdálenosti velmi snadno do ovládání od společnosti Phoenix Contact nebo Siemens.

Výhody

  • Dohled a ovládání vzdálených stanic bez kabelového přívodu
  • Jednoduché načtení procesních dat, stavových a diagnostických parametrů jednotlivých rádiových stanic
  • Flexibilita, jednoduchá instalace a úspora nákladů ve srovnání s instalacemi založenými na kabelech
  • Nižší doby vývoje
  • Bezplatné funkční bloky bez nutnosti licence

Použití

Rozšiřující moduly Radioline  

Rozšiřující moduly Radioline

Ve velkoplošně rozdělených strukturách zařízení ve venkovním prostředí, kam patří např. komunální infrastruktura, voda/odpadní vody, výroba energie, získávání surovin, dopravní technika, ale i v chemických parcích nebo jiných procesně technických zařízeních musí být často měřené hodnoty a provozní hlášení mnoha venkovních stanic předávána centrále. Patří sem například dohled úrovně hladiny nebo všeobecné protokolování výkonů čerpadel a množství průtoku.

V centrále se procesní data následně přenášejí prostřednictvím standardizovaného softwarového rozhraní k nadřazenému systému, příp. se zobrazují v upravené podobě na monitoru.  Zní to jednoduše, ale znamená to velké náklady na programování softwaru.

Řešení

Automatické, samoregenerační síťové struktury  

Použití v různě mřížkových sítích

Prostřednictvím funkčních bloků integrujete rychle a jednoduše nové funkce nebo učiníte přístroj plnohodnotnou částí svého systému ovládání. Snížíte tím doby vývoje.

S moderní rádiovou technikou je možné integrovat signály V/V rozdělených senzorů a aktorů na velké vzdálenosti velmi snadno do ovládání od společnosti Phoenix Contact nebo Siemens. Ve stanici hlavice Radioline reprezentuje kompletní rádiovou síť pouze adresa Slave Modbus a informace senzoru/aktoru lze snadno číst a zapisovat.

Integrace V/V do ovládání Phoenix Contact

Univerzální použití pro ovládání od společnosti Phoenix Contact  

Integrace V/V do PC WORX

Požadované komponenty:

  • Modul hlavice Radioline
  • Rozšiřující moduly V/V Radioline
  • Ovládání Inline nebo Axioline
  • Komunikační modul Inline nebo Axioline RS-485
  • PC WORX
  • Funkční bloky PC WORX

Integrace V/V do ovládání Siemens

Univerzální použití pro ovládání od společnosti Siemens  

Jednoduchá integrace V/V do portálu TIA a STEP 7

Požadované komponenty:

  • Modul hlavice Radioline
  • Rozšiřující moduly V/V Radioline
  • Vazební člen sběrnice Inline nebo Axioline
  • Komunikační modul Inline nebo Axioline RS-485
  • Ovládání S7-3xx, S7-12xx, S7-15xx
  • Portál TIA nebo STEP 7
  • Funkční bloky STEP 7

Kusovník

Moduly hlavice RadiolineTypObj. č.
Rádiový transceiver 2400 MHz, dosah až 5 km (volný výhled), použití v EvropěRAD-2400-IFS2901541
Rádiový transceiver 2400 MHz, dosah až 5 km (volný výhled), použití v JaponskuRAD-2400-IFS-JP2702863
Rádiový transceiver 868 MHz, dosah až 20 km (volný výhled), použití v EvropěRAD-868-IFS2904909
Rádiový transceiver 900 MHz, dosah až 32 km (volný výhled), použití v AmericeRAD-900-IFS2901540
Rádiový transceiver 900 MHz, dosah až 32 km (volný výhled), použití v AustráliiRAD-900-IFS-AU2702878
Vícebodový multiplexor RS-485, dosah až 1,2 km prostřednictvím dvoudrátových vedeníRAD-RS485-IFS2702184
Rozšiřující moduly V/V RadiolineTypObj. č.
2 digitální vstupy/výstupy a 1 analogový vstup/výstup RAD-DAIO6-IFS2901533
4 digitální vstupy (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 digitální reléové výstupy (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 digitálních vstupů (0…30,5 V DC), 2 vstupy impulzu do 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 digitálních tranzistorových výstupů (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analogové proudové vstupy (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analogové výstupy proudu/napětí (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 vstupy Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Ovládání Axioline a vazební člen sběrniceTypObj. č.
Ovládání Axioline pro přímou integraci V/V Radioline do ModbusuAXC 10502700988
Axioline F, vazební člen sběrnice pro integraci V/V Radioline do PROFINETuAXL F BK PN2701815
Axioline F, vazební člen sběrnice pro integraci V/V Radioline do PROFIBUS DPAXL F BK PB2688530
Axioline F, komunikační modul, pro sériový přenos dat s modulem hlavice RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666
PříslušenstvíTypObj. č.
USB kabel pro diagnostiku a konfiguraci modulů hlavice RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
Funkční bloky 
PC WORXPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
Portál TIA / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít