Zpět na přehled

Radioline

Radioline stanice  

Radioline stanice

Radioline je rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy, zcela bez programování. Díky bezdrátové technologii Trusted Wireless 2.0 je Radioline nejlepší volbou pro spolehlivé použití v průmyslovém prostředí.

Vaše výhody

  • Snadné uvedení rádiových systémů do provozu – pouze jedním otočením rýhovaného kolečka, zcela bez programování
  • Vysoká spolehlivost díky nové technologii Trusted Wireless 2.0, kódování AES, procesům frekvenčních skoků a koexistenčnímu řízení
  • Velký dosah až 32 km díky vysoké citlivosti přijímačů a individuálně nastavitelných přenosových rychlostí
  • Úspora přístrojů: Jenom s jedním přístrojem můžete přenášet signály V/V nebo sériová data díky integrovanému rozhraní 232/485
  • Rozšířitelný až na 32 modulů V/V díky konektoru na nosnou lištu a způsobilosti hot-swap

Mapování V/V

Mapování V/V s Radioline

Rychlé a snadné uvedení rádiových systémů do provozu

Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte moduly V/V v rámci jedné sítě. Stačí, když u modulů V/V, které mají navzájem komunikovat, nastavíte stejnou hodnotu: Na digitálním vstupu například nastavte adresu IO-MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu rovněž adresu IO-MAP 12. A již se správně distribuují signály v celém zařízení.

Spustit video

Typická síťová struktura Trusted Wireless

Radioline ve spojení od bodu k bodu, v hvězdicové síti a ve smíšených sítích

Radioline ve spojení od bodu k bodu, v hvězdicové síti a ve smíšených sítích

Jeden přístroj – velké množství použití

Přenos signálů V/V (Wire-In / Wire-Out)  

Přenos signálů V/V (Wire-In / Wire-Out)

Datový režim V/V

Radioline umožňuje jednoduchou distribuci signálů V/V v síti a vytvoření různých síťových struktur (stav při dodání). Mapování V/V značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující moduly V/V libovolně rozvedete a znásobíte signály V/V ve své síti – a to bez programování.

Přenos sériových dat  

Přenos sériových dat

Sériový datový režim

Několik řídicích jednotek nebo sériové periferní přístroje jsou pomocí Radioline snadno a rychle propojeny do bezdrátové sítě. Tím lze nahradit sériové kabely RS-232/485.

Datový přenos ze stanic V/V k řídicí jednotce  

Datový přenos ze stanic V/V k řídicí jednotce

Režim PLC/Modbus RTU

Přes integrované rozhraní RS-232 a RS-485 je možné pomocí Radioline propojit moduly V/V s řídicí jednotkou přímým bezdrátovým připojením přes protokol Modbus.

Ke každému zařízení Slave nebo opakovači Slave lze připojit rozšiřující moduly V/V. Signály V/V se ukládají do Master modulu bezdrátového připojení v jednom integrovaném registru Modbus, odkud je řídicí jednotka může kdykoliv vyvolat.

Kromě signálů jsou v registru Modbus poskytovány také parametry diagnostiky, jako je kvalita rádiového signálu jednotlivých účastníků, pro zajištění souvislého dohledu rádiového systému.

Datový přenos signálů V/V a dat Modbus  

Datový přenos signálů V/V a dat Modbus

Duální režim PLC/Modbus-RTU

Tento režim spojuje „sériový datový režim“ a „duální režim PLC/Modbus-RTU“. V tomto režimu pracuje každá stanice v síti jako samostatný Slave Modbus. Ke každé stanici v síti je možné připojit rozšiřující moduly V/V. Procesní data se ukládají v memory map Modbus příslušné stanice. Současně je možné ke každé stanici připojit další Slaves Modbus prostřednictvím RS-232 nebo RS-485 a oslovit pomocí příslušné adresy Modbus.

Z rádiového masteru je možné přes Modbus načíst veškerá data diagnostiky bezdrátové sítě.

Možnosti použití se systémem Radioline

Přehled produktů Moduly hlavice Radioline

Rádiový modul RAD-868-IFSRádiový modul RAD-900-IFS-…Rádiový modul RAD-2400-IFS-…Vazební člen sběrnice RAD-RS485-IFS

Rádiový modul RAD-868-IFS

Rádiový modul
RAD-900-IFS-…

Rádiový modul RAD-2400-IFS-…

Vazební člen sběrnice RAD-RS485-IFS

Oblast

Evropa

Severní/Jižní Amerika (RAD-900-IFS), Austrálie/Nový Zéland (RAD-900-IFS-AU)

Po celém světě (RAD-2400-IFS), Japonsko
(RAD-2400-IFS-JP)

Po celém světě

Frekvenční pásmo

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Typický dosah při spojení na dohled

< 20 km (vhodné na velké vzdálenosti s překážkami)

< 32 km (vhodné na velké vzdálenosti s překážkami)

<5 km

< 1,2 km (pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo více s konvertorem nebo repeaterem)

Topologie

Od bodu k bodu, hvězda, smíšená síť

Od bodu k bodu, hvězda, smíšená síť

Od bodu k bodu, hvězda, smíšená síť

Od bodu k bodu, linie

Počet síťových účastníků

< 99

< 250

< 250

< 99

Typická doba přenosu * (od bodu k bodu, obousměrný)

> 2 s
(režim V/V)

> 390 ms
(sériový režim)

> 200 ms
(režim V/V)

> 25 ms
(sériový režim)

> 200 ms
(režim V/V)

> 25 ms
(sériový režim)

> 80 ms
(režim V/V)

* = v závislosti na frekvenčním pásmu, přenosové rychlosti, délce telegramu, struktuře/velikosti sítě

Přehled produktů Kombinace spínacích zařízení Radioline pro venkovní použití

Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použitíVenkovní box
Kombinace spínacích zařízení pro venkovní použití
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-Box
RAD-900-DAIO6
OblastPo celém světěSeverní Amerika a Kanada
Frekvenční pásmo868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (možnost konfigurace)900 MHz
Vstupní/výstupní signályRS-485
Možnost konfigurace druhu a počtu vstupních a výstupních signálů
2 x digitální vstup/výstup
1 x analogový vstup/výstup
Napájení100 V AC ... 240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC nebo
100 V AC ... 240 V AC
Teplota okolí-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
KrytíIP66NEMA 4X
Rozměry300 × 240 × 150 mm220 × 120 × 90 mm

Přehled produktů Rozšiřující moduly V/V Radioline

4kanálové digitální moduly V/V 8kanálové digitální moduly V/VDigitální/analogový modul V/VAnalogové moduly V/VTeplotní modul V/V

4kanálové digitální moduly V/V

8kanálové digitální moduly V/V

Digitální/analogový modul V/V

Analogové moduly V/V

Teplotní modul V/V

Vstupní signál (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternativně

2 x impuls < 100 Hz, 32 bitů (možnost použití jen v PLC/Modbus režimu RTU nebo dual)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2/3vodičové připojení

Výstupní signál (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (reléový výstup)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (tranzistorový výstup)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

Moduly kombinovatelné v režimu V/V

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Tudy se dostanete k produktům Radioline s vysílací technologií Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít