Zpět na přehled

Wireless-MUX

Wireless-MUX instalujete obzvláště rychle: připojit, zapnout a bezdrátová trasa již pracuje. Systém přenáší obousměrně 16 digitálních a 2 analogové signály. To znamená, že tím nahradíte jeden 40žilový signální kabel.

Vaše výhody

  • Jednoduché uvedení do provozu – žádná konfigurace nebo nastavení není potřeba
  • Vysoký počet kanálů v kompaktním pouzdře
  • Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
  • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při jasné viditelnosti
  • Aktuální technologie Bluetooth 4.0 – nízká spotřeba energie

Wireless-MUX, bezdrátový signální kabel

Řešení Plug and Produce Wireless-MUX  

Bezdrátový multiplexor: vybalit, připojit a zapnout

Připojení k řídicí jednotce je jednoduše a rychle možné pomocí dostupných vstupních a výstupních kanálů.

Připraveno k použití: vybalit, připojit a zapnout

Potřebujete více signálů?

Modulární přenosový systém  

Až 4096 bodů V/V s modulárním přenosovým systémem

Vytvořte s paměťovou kartou MODULAR MUX SD modulární přenosový systém pro až 4096 bodů V/V: se dvěma řídicími jednotkami ILC 170 ETH a rádiovými moduly FL EPA 2. Na přání i včetně technologie SafetyBridge.

Zde přejdete k bezdrátovým multiplexerům pro bezdrátový přenos V/V dat.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít