Zpět na přehled

Snadná integrace - pomocí adaptéru WirelessHART

Propojte vzdálené polní přístroje s Vaší sítí

Adaptér WirelessHART  

Snadná integrace polních přístrojů - díky adaptéru WirelessHART

Adaptér WirelessHART je chytrá alternativa k programování HART s kabelovým propojením. Jestliže jste dříve museli Vaše přístroje HART přímo připojit kabelem k Vaší síti, uděláte to teď bezdrátově, bez velké námahy. Jednoduše spojte příslušný polní přístroj s adaptérem WirelessHART a už je součástí Vaší sítě.

Adaptér připojíte buď přímo k polnímu přístroji, nebo ke každému přístupnému místu analogové smyčky.

Napájení adaptéru WirelessHART je flexibilní a lze je přizpůsobit Vašim požadavkům.

Adaptér s napájením z proudové smyčky (loop powered)

Adaptér WirelessHART  

Snadné napájení proudem smyčky

Snižte své náklady na instalaci! Spojíte-li Váš adaptér WirelessHART se stávajícím polním přístrojem, stačí pro provoz napájení z proudové smyčky 4 - 20 mA.

Adaptér se samostatným napájením

Adaptér s napájením  

Adaptér s napájením 24 V DC

Nestačí-li napájení z proudové smyčky pro provoz adaptéru WirelessHART, použijte samostatné napájení DC. Znamená to, že Váš adaptér pracuje spolehlivě a signál 4 - 20 mA není rušen.

Několik přístrojů na jeden adaptér - díky režimu Multidrop

Adaptér Multidrop  

Několik přístrojů HART na jednom adaptéru

Náš adaptér WirelessHART použijete i v režimu Multidrop. To znamená, že k jednomu adaptéru připojíte až čtyři přístroje HART, u nichž není k dispozici signál 4 - 20 mA. Adaptér je přitom napájen samostatným napětím DC. Připojené přístroje jsou zase napájeny z adaptéru.    

Integrace přístrojů 4 - 20 mA, nekompatibilních s HART

Integrace přístrojů 4 - 20 mA  

Integrace přístrojů 4 - 20 mA do bezdrátové sítě

Pomocí adaptéru WirelessHART můžete do sítě WirelessHART integrovat i přístroje 4 - 20 mA, které nejsou kompatibilní s HART.

K tomu provozujte náš adaptér WirelessHART se samostatným napájením DC. Připojené přístroje jsou napájeny z proudové smyčky adaptéru. Následně se změří proudová smyčka a přenese se jako hodnota procesu.

Flexibilně při programování

Programování HART  

Flexibilně při programování - díky programovacímu nástroji HART

Programování adaptéru WirelessHART se provede jednoduše pomocí programovacího nástroje HART. Ten spojíte se smyčkou modemu HART adaptéru.

Připojené přístroje HART lze programovat přímo, bez nového spojení programovacího nástroje.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít