Wired HART

Wired HART

Přístup k digitálním datům procesu

Zvyšte možnosti přístupu k datům procesu HART s našimi inovativními produkty a získejte nepřetržitý přístup.

Zpět na HART

Kategorie

Během uplynulých 25 let byly přístroje HART pro měření průtoku, tlaku, teploty a stavu hladiny instalovány po celém světě v bezpočtu aplikací. V mnoha případech je nepřetržitě zachován pouze signál 4 až 20 mA, zatímco přístup k datům HART je k dispozici pouze během uvedení do provozu nebo vyhledávání chyby.

Komponenty HART od společnosti Phoenix Contact dovolují cenově dostupné, stálé spojení se všemi daty HART a optimalizují údržbu a provozní dobu systému.

Vaše výhody

  • Jednoduchá konstrukce robustní digitální komunikační sítě díky využití stávajícího propojení 4 až 20 mA
  • Bezporuchová obousměrná výměna dat s oddělovacími zesilovači transparentními pro HART: galvanicky rozpojené, i pro izolačně bezpečné proudové obvody
  • Rozpojení smyček 4 až 20 mA poskytuje bezpečnou a bezchybnou kvalitu signálu
  • Běžný dohled dat HART umožňuje včasné rozpoznání odchylek systému a zvyšuje dostupnost
  • Vylepšené zaznamenávání dat pro splnění úředních pravidel a směrnic
  • Přístroje Wired HART jsou součástí systému COMPLETE line

Oddělovač signálu HART

Analogový oddělovač signálu pro HART  

Oddělovač signálu HART pro analogové signály

Oddělovače signálu od společnosti Phoenix Contact umožňují přístup k digitálnímu signálu HART. Přístroje můžete instalovat jak v řádném prostředí, tak i v prostředí ATEX. Oddělení signálu a úspěšné vytvoření napájecích smyček u polního přístroje umožňují lépe zajištěnou a přístupnější instalaci.

Náš produktový výběr nabízí řadu výhod a je neustále dále rozvíjen, aby bylo možné reagovat na potřeby vaší aplikace.

Přepěťová ochrana pro komponenty HART

Přepěťová ochrana pro HART  

Přepěťová ochrana pro HART

Ochrana smyček 4 až 20 mA a digitálního signálu HART je základním předpokladem v mnoha případech použití s velkou vzdáleností mezi řídicí jednotkou a přístrojem. Zásuvná řešení přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact zajišťují spolehlivou ochranu a průchodný signální výkon.

Zásuvné a kódované řešení nabízí nepřerušené spojení i během zasouvání.

Multiplexor HART

Sériový a Ethernet-HART multiplexor  

Multiplexor HART pro sériová a Ethernet rozhraní

V závislosti na aplikaci je sériový přístup založený na RS-485 nebo Ethernetu možný na všech digitálních datech z přístrojů HART.

Pro časově nekritické aplikace můžete použít obvyklé sériové multiplexory RS-485. Každý multiplexor umožňuje připojení až 32 přístrojů. Výměna dat probíhá sériově, neboť komunikace se realizuje pouze prostřednictvím jednoho Mastera HART.

Multiplexor Ethernet-HART nabízí přístup PROFINET, Modbus TCP/IP a HART-IP k 40 přístrojům, každý s vlastním spojením s Masterem HART pro časově kritické aplikace.

Při použití sítě Modbus TCP/IP je kromě toho možné poskytnout čtyři digitální vstupy a čtyři digiální výstupy.

USB modem HART jako cenově příznivá alternativa ke kapesním přístrojům

USB modem HART  

USB modem HART

Nový USB modem HART vám nabízí možnost rychlé a jednoduché konfigurace přístrojů HART přes standardní rozhraní USB, jejich uvedení do provozu a kontrolu.

Modem je proto alternativou ke stávajícímu modemu HART RS-232 a cenově příznivou variantou k drahému kapesnímu přístroji.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít