Přístupový bod WLAN pro oblast s nebezpečím výbuchu

Přístupový bod WLAN pro oblast s nebezpečím výbuchu

Bezdrátová komunikace v oblasti s nebezpečím výbuchu

Robustní přístupový bod WLAN nachází použití všude tam, kde jsou data z oblasti s nebezpečím výbuchu přenášena bezpečně bezdrátově.

Zpět na Průmyslová WLAN

Kategorie

Hledat v Přístupový bod WLAN pro oblast s nebezpečím výbuchu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Využijte i v oblastech s hrozícím výbuchem výhody vyspělé bezdrátové techniky s průmyslovými produkty WLAN od společnosti Phoenix Contact, které jsou vhodné pro použití v zóně 2.

Vaše výhody

  • Maximální bezpečnost v oblastech s hrozícím výbuchem zóny 2
  • Jednoduché a spolehlivé vytvoření průmyslových sítí WLAN – s intuitivní koncepcí plánování a konfigurace
  • Obzvláště bezpečná díky aktuálnímu bezpečnostnímu standardu a kódování
  • Prostorově flexibilní díky velkému dosahu až několik stovek metrů
  • Vhodné pro použití v outdoorové oblasti díky pouzdrům z plastu zesíleného skleněnými vlákny s integrovanými anténami
  • Jednoduchá instalace díky integrovanému síťovému zdroji pro napájení 100 V AC ... 240 V AC

Řešení WLAN pro oblast s nebezpečím výbuchu

Tablet před rafinerií  

Bezdrátový Ethernet i v oblastech s hrozícím výbuchem

Aby bylo možné bezdrátovou infrastrukturu Ethernet využívat i v oblastech s hrozícím výbuchem, je nutné provést zvláštní bezpečnostní opatření. Společnost Phoenix Contact za tímto účelem nabízí přístupové body WLAN, které jsou vytvořeny pro provoz v zóně 2. Profitujte z výhod cenově dostupné a rychlé komunikace:

  • rychlá a spolehlivá výměna dat mezi úrovní pole a kontrolním prostorem
  • Výkonná komunikace ve velkých halách nebo na volných plochách
  • Vyšší produktivita díky přístupu k informacím o údržbě a síťovým zdrojům v reálném čase a nezávisle na místě
  • Mnohostranná komunikační infrastruktura, paralelně využitelná pro přenos dat, videí a jazyka

Data jsou bezpečně přenášena na velké vzdálenosti

Anténa WLAN  

Průmyslová síť WLAN na dlouhé vzdálenosti

V rozsáhlých průmyslových zařízeních je často nutné stabilně a bezpečně přenášet data na vzdálenost až několika stovek metrů. Kombinujte přístupové body WLAN pro oblast s nebezpečím výbuchu s rozsáhlým průmyslovým programem antén a příslušenství od společnosti Phoenix Contact.

Vysoké bezpečnostní standardy bezpečně chrání všechny vaše sítě WLAN Ethernet před neoprávněným přístupem.

Možnosti použití jsou rozmanité:

  • Připojení částí zařízení a tabletů diagnostiky ve vzdálených odvětvích přes Ethernet
  • Zásobování těžko přístupných nebo provizorních budov s připojením Ethernetu
  • Zvýšení zabezpečení kabelových sítí při výpadku prostřednictvím redundantních bezdrátových cest.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít