Vizualizace

Software pro ovládání a dohled

Software pro ovládání a dohled

Rozhraní člověk-stroj: Vizualizační software pro každou oblast použití.

Zpět na Software

Kategorie

  • Seznam produktů Vizualizace
    Vizualizace

    Software pro mnohostranné vizualizace v automatizačních zařízeních. Vhodné pro přístroje s rozhraním HMI a průmyslová PC.

Hledat v Vizualizace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ať už se jedná od centrální velín, oblast výroby nebo přímo u stroje – efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci. Čerpejte výhody z naší široké nabídky týkající se tématu ovládání a dohled.

Vaše výhody

  • Vždy vhodný software s verzemi odstupňovanými podle ceny a funkcí
  • Vhodný pro každé použití: Od jednoduchého ovládacího rozhraní až po řešení SCADA
  • Mnohostranné možnosti použití: Stejný software od přístroje HMI až po IPC
  • Intuitivní obsluha díky přehlednému grafickému rozhraní

Visu+ – flexibilní a škálovatelná vizualizace SCADA

Softwarový balíček Visu+  

Visu+: pro vizualizaci SCADA

Vizualizační software s funkcí SCADA se hodí pro každou aplikaci: od kompaktního dotykového panelu až po průmyslový PC. Vedle standardních funkcí jako řízení trendu a alarmu nabízí Visu+ rozsáhlé funkce pro rozvod alarmu a sbírání a ukládání dat s připojením k externím databázím. Spektrum funkcí je doplněno kvalitním grafickým podáváním zpráv a funkcemi Audit-Trail podle FDA 21 CRF, část 11.

Visu+ pracuje na PC s operačním systémem Windows, ale i na zabudovaných platformách (Windows CE). Dotykové panely od společnosti Phoenix Contact jsou již vybaveny komponentem doby běhu pro zabudované přístroje. Pomocí rozhraní OPC Classic a četných přímých ovladačů lze Visu+ připojit k řídicím jednotkám od společnosti Phoenix Contact a řídicím jednotkám od obvyklých výrobců.

Pro mobilní použití je k dispozici aplikace Visu+ mobile v daném jazyce pro operační systémy iOS a Android. Díky multidotykové podpoře aplikace umožňuje i pohodlnou obsluhu na Smart Devices.

Visu+ Express – vizualizační software pro jednoduchý vstup

Softwarový balíček pro Visu+ Express  

Bezplatný vizualizační software Visu+ Express

Dobrý vizualizační software je základem efektivní automatizace ve výrobní oblasti i přímo na stroji. Bezplatný software Visu+ Express nabízí jednoduchý vstup do vizualizace úloh typických pro ovládání a dohled.

Díky těsné poloze s dotykovými panely od společnosti Phoenix Contact je software optimálně vhodný pro HMI aplikace. Visu+ Express pokrývá všechny funkce, které jsou zapotřebí v typickém HMI prostředí. Patří sem např. rozsáhlé grafické možnosti, integrované řízení událostí a alarmu, sbírání a ukládání dat, zobrazení trendu nebo i správa receptury.

Rozhraní OPC Classic od společnosti Phoenix Contact a zvolené přímé ovladače pro běžné řídicí jednotky zaručují připojení dat procesu. Visu+ Express je škálovatelný a zcela kompatibilní se softwarem Visu+.

WebVisit – jednoduchá vizualizace na základě webu

Softwarový balíček Webvisit  

Vizualizace na základě webu: Webvisit

Webvisit je správné řešení pro realizaci vizualizačních úloh založených na webu. Obsluha softwaru je flexibilní, cenově výhodná a jednoduchá. Pro zobrazení vaší vizualizační aplikace potřebujete díky HTML5 pouze obvyklý prohlížeč. To znamená, že ovládáte a sledujete své zařízení, aniž byste museli instalovat další software.

Váš projekt se ukládá přímo v řídicí jednotce. Množství, které může Webvisit zpracovat kapacitou řídicí jednotky, je dáno. Webvisit se výborně hodí pro malé až střední aplikace.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít