Zpět na přehled

Neřízené přepínače 1800 a 1900

Dva neřízené přepínače v 19“ provedení

Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 umožňují díky vysoké hustotě portů připojení pro až 24 účastníků sítě. Se svým plochým 19“ provedením jsou přístroje optimálně vhodné pro použití ve výpočetních střediscích a velínech.

Jednoduchá diagnostika LED

Diagnostické LED v 19“-přepínači  

LED na přepínači umožňují jednoduchou diagnostiku spojení

Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 nabízí pro každý z 24 portů dvě LED pro diagnostiku aktivity portu. Tak se kromě aktuální přenosové rychlosti na portu zobrazí také aktivní datový tok. Uživatel tak na jeden pohled rozpozná, zda je spojení přerušeno např. z důvodu defektního kabelu.

Napájení přizpůsobené v místě montáže

19“ rozvaděč  

Neřízené přepínače 1800 a 1900 jsou vhodné pro použití v 19“ skříních se střídavým proudem

Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 jsou napájeny střídavým proudem dodaným síťovým kabelem. To je odlišuje od přepínačů na nosnou lištu. Pro montáž do serverových skříní s 19“ sloty se tak hodí ideálně. Dodatečný síťový zdroj pro napájení s 24/48 ​V DC​ není potřebný.

FL SWITCH 1800 a 1900 v přehledu

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Napájení100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
Teplotní rozsah0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
KrytíIP20IP20
Zvláštnosti

19“ provedení

QoS

19“ provedení

QoS
SchváleníCE, UL, KCCE, UL

Do seznamu produktů neřízených přepínačů 1800 a 1900 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít