Zpět na přehled

Neřízené spínače SFNT

Dva neřízené spínače SFNT na liště DIN

Pro aplikace s vysokými požadavky na neřízené spínače, jako např. ve zpracovatelském průmyslu nebo na moři, nabízí série SFNT speciální rozšíření. Tyto spínače jsou obzvlášť robustní i v drsných podmínkách. Další předností tohoto spínače jsou potřebná schválení specifická pro daný obor, která jsou předpokladem pro použití u mnoha uživatelů.

Optimalizován pro použití v zpracovatelském průmyslu

Potrubí rafinerie  

Neřízené spínače SFNT se hodí pro použití v procesních zařízeních

Neřízené spínače série SFNT jsou optimalizovány pro použití v zpracovatelském průmyslu. Díky širokému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +75 °C a oborově specifickému schválení ​ATEX​, ​IECEx​ a ​UL Class 1 Div 2 se ideálně hodí pro drsné okolní podmínky tohoto oboru.

Ochranné lakování pro obzvlášť drsné okolní podmínky

Portfolio neřízených spínačů SFNT obsahuje speciální varianty, které nabízí zvláštní ochranu před vnějšími vlivy jako je vysoká vlhkost vzduchu, prach anebo chemikálie. U těchto variant s dodatečným označením „-C“ (pro ​Conformal​ Coating), jsou pro ochranu elektronických součástek desky plošných spojů po osazení potaženy ochranným lakem. Minimalizuje se tím riziko poškození nebo výpadků způsobených okolními podmínkami.

Jednoduchá diagnostika poruch

Světelná LED dioda alarmu na spínači  

Neřízené spínače SFNT zobrazují chyby pomocí světelné diody LED na přístroji

Diagnostiku poruchových stavů lze realizovat pouze s řízenými spínači. Nicméně také neřízené spínače série SFNT podporují základní mechanismy k rozpoznání poruch. Pomocí signálního kontaktu jsou řídící jednotce hlášeny problémy s elektrickým napájením, jakož i rozpojení Linku na jednotlivých portech. Konfigurace hlídaných portů se přitom provádí úplně jednoduše přes spínač DIP na přístroji.

FL SWITCH SFNT v přehledu

 FL SWITCH SFNT
Přenosová rychlost

10/100 MBit/s

Napájení

9 ... 32 V DC, redundantní

12 ... 48 V DC*, redundantní

Teplotní rozsah

-40 °C … +75 °C

KrytíIP20
ZvláštnostiQoS, signální kontakt, ochranné lakování*
Schválení

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Ve vybraných modelech

Do seznamu produktů neřízených spínačů SFNT se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít