Zpět na přehled

Neřízené přepínače SFNB

Dva neřízené spínače rodiny SFNB

Neřízené spínače série SFBN představují vstupní třídu v našem portfoliu síťových spínačů Ethernet Switch. Hodí se obzvlášť pro jednoduché automatizační aplikace bez vysokých požadavků na teplotní rozsah, propustnost dat nebo funkcionalitu.

Vybalit, připojit a hotovo

Stavové LED diody u FL SWITCH SFNB  

FL SWITCH SFNB poskytuje informace o stavu spojení pomocí stavových LED diod

Spínače série SFNB jsou kompletně způsobilé Plug & Play a není nutno je konfigurovat. Proto je může každý uživatel snadno ovládat a instalovat. Stavové LED diody na portech kromě toho umožňují zjistit rychlým pohledem základní informace o stavech připojení. Tak je možné rychle diagnostikovat přerušení spojení např. z důvodu poškozeného kabelu.

Připojení vzdálených koncových přístrojů

Různé kabely světlovodných vláken  

Neřízené spínače s konektory pro světlovodná vlákna k přemostění velkých vzdáleností

Některé varianty spínačů SFNB disponují integrovaným konektorem pro optická vlákna. Takto lze, podle zvoleného modelu,.realizovat spojení světlovodnými vlákny v Multimode nebo Singlemode až na vzdálenost 25 km. Tak lze na síť připojit pomocí optických vláken vzdálený koncový přístroj. Alternativně lze spínač použít i jako decentrálního účastníka sítě. Pomocí čtyř zůstávajících měděných portů lze se vzdálenou sítí propojit několik koncových přístrojů.

Automatické rozpoznání přenosové rychlosti

Spínače SFNB díky Autonegotiation​ samy rozpoznají, jakou přenosovou rychlost a jaký způsob Duplexu zvolit pro komunikaci s připojeným účastníkem sítě. Manuální konfigurace​ uživatelem již není potřeba.

FL SWITCH SFNB v přehledu

 FL SWITCH SFNB
Přenosová rychlost

10/100 MBit/s

Napájení

24 V DC

Teplotní rozsah

-10 °C … 60 °C

Krytí

IP20

Zvláštnosti

žádné

Schválení

CE, UL

Do seznamu produktů neřízených spínačů SFNB se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít