Zpět na přehled

Neřízené přepínače SF a SFN

Neřízené přepínače SF a SFN pro standardní aplikace

Neřízené přepínače sérií SF a SFN se hodí pro všechny aplikace, ve kterých jsou potřebné standardní funkce jako upřednostňování datových paketů. Přepínače se vyznačují vysokou flexibilitou u provedení, přenosových rychlostí a typy připojení. Je jedno zda pět nebo 16 portů, zda plochý nebo úzký, pro vysoký nebo nízký datový provoz, přepínače SF a SFN garantují spolehlivou komunikaci pro vaši síť.

Vhodné provedení pro každý účel použití

Neřízené přepínače v plochém a úzkém provedení  

Neřízené přepínače SF mají obzvlášť ploché a varianty SFN obzvlášť úzké provedení

Portfólio neřízených přepínačů SF a SFN sjednocuje různá provedení pro nejrozmanitější aplikace. Tak umožňují přepínače série SF, díky své konstrukční hloubce pouhých 30 mm, zabudování do velmi plochých rozvaděčů. Varianty série SFN jsou naproti tomu vhodné pro aplikace s požadavky na úzkou konstrukční šířku. Optimalizované rozměry pouzdra pro varianty s pěti, osmi nebo 16 porty poskytují kompaktní řešení pro každou potřebu.

Vysoká propustnost dat

Pro aplikace s vysokými nároky na propustnost dat obsahuje série přepínačů SFN gigabitové varianty. S těmito je gigabitová komunikace realizovatelná až na osmi portech. Je-li kromě toho potřeba realizovat dlouhé přenosové trasy, nabízí gigabitové SFN přepínače také možnost připojení až dvou optických vláken v Multimode nebo Singlemode.

Použití v jednoduchých sítích PROFINET

Logo PROFINET  

Varianty PN neřízených přepínačů SFN se hodí pro použití v sítích PROFINET

Pro použití v sítích PROFINET jsou k dispozici speciální varianty SFN-PN. Kromě upřednostňování datových paketů pomocí funkce Quality-of-Service, která je podporována ve všech variantách SFN, je ve variantě PN integrována také filtrovací funkce PTCP. Tím je zajištěno, že vysoce prioritní datové pakety PROFINET budou zpracovány přednostně a vlastnosti reálného času sítě PROFINET budou zachovány.

Mechanické zajištění portu

Neřízené přepínače s mechanickým zajištěním portů  

S mechanickým zajištěním portů zamezíte neoprávněnému nebo neúmyslnému odstranění kabelu z přepínače

Přepínače série SFN nabízí možnost zablokování jednotlivých portů. Bezpečností rámečky FL PLUG GUARD se k tomu jednoduše zasunou do připravených úchytů na portech přepínače. Slouží k dodatečnému zajištění kabelu anebo blokují podle potřeby jednotlivé porty pomocí plastové čepičky.

FL SWITCH SF a SFN v přehledu

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Přenosová rychlost

10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s (SFN GT-Varianty)

Napájení

24 V DC

24 V DC

Teplotní rozsah

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

KrytíIP20IP20
Zvláštnostižádné

QoS

PTCP-Filtr pro PROFINET (pouze PN-Varianty)

Schválení

CE, UL

CE, UL

Do seznamu produktů neřízených přepínačů SF a SFN se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít