Zpět na přehled

Neřízené přepínače 1600

Přepínač FL Switch 1605 namontovaný na profilech

S FL SWITCH 1605 spojíte až pět účastníků sítě Ethernet přímo v poli. Provedení s vysokým krytím IP67 činí neřízený přepínač odolným vůči vnějším vlivům jako je vlhkost anebo prach.  Robustní polní přístroje, např. IO-Moduly, tak lze decentrálně připojit do sítě přímo v stroji. Schopnost Plug-and-Play přitom umožňuje nekomplikovanou instalaci bez nutnosti konfigurace. Aby i kabeláž byla chráněna před nepříznivými okolními podmínkami, jsou jak napájení, tak i síťové konektory provedeny standardizovaným způsobem připojení M12 vhodným pro polní podmínky.

Bezproblémové použití v automatizačních sítích

FL SWITCH 1605 v konstrukci strojů  

FL Switch 1605 se obzvlášť hodí pro použití v strojích

FL SWITCH 1605 se hodí pro použití v sítích které používají automatizační protokoly jako PROFINET, EtherNet/IP™ nebo Modbus/TCP. Podpora funkce Quality-of Service podle normy IEEE 802.1Q je základem proto, aby datový provoz vyšší priority, např. časově senzitivní procesní data, při vyšší datové zátěži nebyl brzděn datovými pakety s nižší prioritou. V sítích PROFINET tak neřízený přepínač garantuje schopnost reálného času. S datovou propustností do 100 MBit/s k tomu přepínač nabízí dostatečnou přenosovou rychlost pro komunikaci s polními přístroji jako jsou IO stanice nebo řídící jednotky.

Flexibilní volba místa montáže

IP67 přepínač namontovaný na konstrukční profil  

Přepínač IP67 1605 je se svojí konstrukční šířkou 30 mm obzvlášť úzký

Přepínač IP67 1605 se vyznačuje nejvyšší flexibilitou s ohledem na volbu místa montáže. Díky malé konstrukční šířce 30 mm a upevnění dvěma šrouby M6 lze přepínač namontovat např. přímo na konstrukční profily strojů. Náročné a časově intenzivní zhotovení a připevnění montážních panelů tak odpadá. Provedení neřízeného přepínače v krytí IP67 se širokým teplotním rozsahem od -40 °C bis +70 °C umožňuje kromě toho místo montáže také v nepříznivých okolních podmínkách.

Možnost napájení i v liniové topologii

Rozvodka Y  

Rozvodka Y pro napájení několika přepínačů v linii pomocí jednoho zdroje napětí

Pro instalaci napájení nabízí FL SWITCH 1605 různé možnosti. Kromě separátního napájení každého jednotlivého přepínače lze napájet několik přístrojů v řadě jedním zdrojem napájení. Pro tuto hospodárnou alternativu napájení je k dispozici rozvodka Y. Rozvodka se pro další vedení napájení na jiné přístroje našroubuje na napájecí konektor přepínače. Díky designu průmyslových neřízených přepínačů šetřících energii lze realizovat prodloužené liniové topologie.

Mobilní aplikace

Kombajn  

Robustní neřízený přepínač IP67 se hodí také pro provoz ve vozidlech

Díky své kompaktní konstrukci a malým rozměrům se přepínač 1605 hodí také pro mobilní aplikace jako jsou robotické nástroje, transportní systémy nebo aplikace ve vozidlech. Díky svému širokému rozsahu vstupního napětí je možný také provoz ve vozidlech s 12 nebo 24 V DC palubní sítí. Jeho nízká spotřeba proudu jej přitom kromě toho doporučuje pro provoz v aplikacích napájených akumulátorem.

FL SWITCH 1600 v přehledu

 FL SWITCH 1600
Přenosová rychlost10/100 ​MBit/s
Napájení9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Teplotní rozsah-40 °C ... 70 °C
KrytíIP67
ZvláštnostiQuality-of-Service (QoS), PTCP ​Filter​ pro PROFINET
SchváleníCE, ​UL

Do seznamu produktů neřízených přepínačů 1600 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít