Neřízené přepínače

Flexibilní a spolehlivé

Flexibilní a spolehlivé

Standardní funkce, různý počet portů a různá konstrukční provedení. Tím bodují naše neřízené přepínače.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Neřízené přepínače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naplánujte si síť přesně pro svoji aplikaci. Společnost Phoenix Contact má v nabídce ten správný přepínač i pro vaše požadavky.

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti výběru médií a připojení až se 16 porty (včetně 3 optických portů)
  • Vhodný do průmyslových podmínek pro trvalý provoz – díky vysoké odolnosti proti rušení, robustní kovové skříni a širokému teplotnímu rozsahu
  • Bezpečný provoz: rychlá diagnóza, další kontakt signalizace a redundantní napájení
  • Bezpečné zapojení pomocí mechanického zajištění kabelu nebo blokovatelných portů
  • Datové pakety získávají navíc funkci kvality služby.

Hospodárné a všestranné

Neřízené přepínače – výhodné a všestranné  

Neřízené přepínače – výhodné a všestranné

Přepínače SFNB

V základní třídě nabízíme výhodné přepínače SFNB s 8 porty a přenosovou rychlostí od 10/100 MBit/s. Prostorově úsporné kovové pouzdro a teplotní rozsah od -10 do +60 °C zaručují bezpečný provoz v průmyslovém prostředí. Spolehlivé přepínání na velké vzdálenosti zajišťují 3 optické porty pro skleněná vlákna Singlemode a Multimode.

Přepínače SF a SFN

Standardní funkce snadno zpracujete pomocí našich přepínačů SF a SFN. Můžete si vybrat zařízení ve štíhlém nebo plochém konstrukčním provedení. Oba typy přepínačů nabízejí až 16 portů, přenosové rychlosti od 10/100 MBits/s a redundantní napájení. Volitelně můžete kabel zabezpečit mechanickým zajištěním. Přepínače SFN preferují navíc datové balíčky s funkcí kvality služby. Pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET jsou k dostání i varianty PROFINET s filtrem PTCP.

Robustní a výkonné

Neřízené přepínače – robustní a výkonné  

Neřízené přepínače – robustní a výkonné

Přepínače SFNT

Chcete i v drsném průmyslovém prostředí zajistit bezpečné přepínání? Pak jsou přepínače SFNT pro teplotní rozsah od -40 °C do +75 °C tím správným řešením. Klíčová data: až 16 portů, redundantní napájení a maximálně 2 optické porty. Volitelně je možné kabely mechanicky zajistit.

Gigabitové přepínače SFN

Pro vysoké nároky na propustnost dat jsou určeny gigabitové přepínače SFN. Na 5 nebo 8 portech přijímáte a odesíláte data gigabitovou rychlostí kabelem se skleněnými vlákny v režimu Singlemode nebo Multimode. Navíc: k dispozici je redundantní napájení a funkce kvality služby.    

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít