Tiskový systém UV LED

Tiskový systém UV LED

Výkonný v průmyslovém prostředí

Nová generace tiskových systémů BLUEMARK ID je řešení „vše v jednom“ pro průmyslové označování.

Zpět na Tiskové a popisovací systémy

Kategorie

Hledat v Tiskový systém UV LED

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Systémy BLUEMARK ID a ID BLUEMARK ID COLOR vytvářejí vysoce kvalitní značení s vysokou rychlostí tak snadno, jako nikdy předtím. Intuitivní obslužný software vás bude podporovat během celého procesu tisku, automatizuje údržbu a pomůže vám vyhnout se chybnému tisku. Díky ekologické technologii tisku UV LED získáte ostrý černobílý a dokonce barevný obraz písma (BLUEMARK ID COLOR). Kromě portfolia UniCard zpracovává tiskárna BLUEMARK ID všechny materiály ve formátu UniSheet z plastu a hliníku.

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti použití s volitelným barevným tiskem a 1350 dostupnými označovacími materiály
  • Intuitivní obsluha díky integrovanému označovacímu softwaru
  • Flexibilní zakládání materiálu přes čelní vstup a stohovací zásobníky
  • Úspora času díky vysoké rychlosti tisku

Snadná realizace průmyslového barevného tisku

Snadná realizace průmyslového barevného tisku  

Snadná realizace průmyslového barevného tisku

Kromě černobílého tisku popisuje systém BLUEMARK ID COLOR také s pomocí vícebarevného tisku CYMK. Vysoce kvalitní individuální označení je připraveno přímo k použití díky inovativní metodě tisku.

Intuitivní obsluha

Intuitivní obsluha  

Intuitivní obsluha

Integrovaný označovací software podporuje celý proces tisku. Pohodlný provoz zajišťuje přímé zadávání tiskových dat, videa pro řešení potíží a intuitivní navigace v nabídce.

Jedinečný výběr materiálů

Jedinečný výběr materiálů  

Jedinečný výběr materiálů

Tiskárny BLUEMARK ID zpracovávají největší portfolio na trhu s více než 1350 různými produkty. Přístroje popisují označovací materiály z plastu a hliníku.

Maximální rychlost

Maximální rychlost  

Maximální rychlost

Stohovací funkce umožňuje zpracování více než 14 000 označovačů pomocí barevného tisku a 21 000 označovačů pomocí černobílého tisku za hodinu. Popisovací barvivo se okamžitě vytvrdí. To umožňuje bezprostřední použití materiálů.

Technologická špička

Vysokorychlostní tiskárny BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR se širokou paletou materiálů  

Vysokorychlostní tiskárny BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR se širokou paletou materiálů

Speciální metoda tisku UV LED tiskového systému je podobná inkoustovému tisku, ale díky svým speciálním vlastnostem nabízí značné výhody.

Speciální barvivo

Přístroje BLUEMARK ID využívají speciální barvivo vyrobené z kapalného plastu s přimíchanými pigmenty. Barvivo je vytvrzeno UV světlem. Proto je značení ihned odolné proti otěru a poškrábání.

Bez emisí

Tisk se systémy BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR nevytváří žádné emise. Na rozdíl od inkoustového tisku, kde se těkavé složky inkoustu po tisku odpařují, je technologie UV LED mnohem ekologičtější.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Dobré důvody pro tiskárnu BLUEMARK ID COLOR

Seznamte se s tiskárnou BLUEMARK ID COLOR!