Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pro individuální velikosti desek plošných spojů

Neomezená volnost návrhu. Vyvíjejte svá zařízení od základu podle vlastních požadavků.

Zpět na Pouzdra nosné lišty

Kategorie

Hledat v Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-BASIC kombinují vysokou flexibilitu, minimální dobu montáže a vysoký stupeň volnosti při výběru techniky připojení. Nízké provedení podporuje konstrukci plochých elektronických konstrukčních modulů a jejich montáž na normovanou nosnou lištu nebo přímo na stěnu.

Vaše výhody:

  • Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
  • Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
  • Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
  • Zcela snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
  • Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám

Plná flexibilita

Přesné délky pouzder  

Přesné délky pouzder

Nenechejte ani milimetr nosné lišty nevyužitý. Vytlačované profily se krátí podle požadavků zákazníka a dodávají se v délkách od 30 do 1000 mm.

  • Úspora místa díky přesným délkám pouzdra
  • Maximální flexibilita, protože pouzdro může být zakráceno podle požadavků vašeho zařízení
  • Snadnější zapojování a rychlá montáž s volitelnými kontakty sběrnice
  • Variabilní zemnicí přípojka pomocí oboustranně montovatelných kontaktů PE

Rychlá montáž

Blesková montáž  

Princip snap-mount

Boční části se nasunou principem snap-mount, a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou potřeba.

Optimální nastavení polohy

Osazená deska plošných spojů  

Osazená deska plošných spojů

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj a co nejlépe využijte místo.

Bezpečné zakrytí

Krytky  

Volně polohovatelné krytky

Uspořádejte svoje pouzdro přesně podle přístroje s volně polohovatelnými krytkami.

  • Volně polohovatelná víka
  • K dispozici jsou různé tvary
  • Volitelná integrace desek plošných spojů do krytů pomocí vodítek

Rychlé propojování modulů

Příčné kontakty sběrnice  

Příčné kontakty sběrnice

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných kontaktů sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle.

  •  Zatížitelné proudem až 8 A a 160 V

O pouzdrech z vytlačovaného profilu od společnosti Phoenix Contact

Hlavními vlastnostmi pouzder z vytlačovaného profilu jsou rychlá montáž, flexibilní poloha a délka desky plošných spojů. Vyvíjejte zařízení zcela podle svých požadavků, protože techniku připojení desek plošných spojů si můžete volně vybrat. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Vaše elektronika je chráněna volitelnými kryty. Profitujte z přesné délky pouzdra, bezproblémové integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení a z jednoduché montáže přístrojů bez použití nástrojů s principem snap-mount. Kromě toho jste ve své koncepci flexibilní díky volně polohovatelné krytce.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


UM-PRO a UM-BASIC

Flexibilní profilové systémy pouzder pro velké elektronické komponenty

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít