Univerzální pouzdro UCS

Univerzální pouzdra UCS pro vestavěné systémy

Realizovaná tvarová mnohostrannost

Ideální pro vestavěné systémy: perfektní ochrana pro desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Univerzální pouzdro UCS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Univerzální pouzdra série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před vnějšími vlivy. Vyjímatelné boční stěny dovolují modulární řešení pouzder v individuálních konstrukčních výškách. Série UCS se vyznačuje flexibilním připevněním desek plošných spojů a rozmanitými možnostmi použití.

Vaše výhody

  • Modulární stavebnicový systém pro nejlepší přizpůsobení a jednoduché skladování
  • Integrované nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů pro variabilní elektronická řešení
  • Individuální rozhraní pro mnohostranná řešení elektroniky
  • Funkční prvky orientované na design pro atraktivní vzhled
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Modulární konstrukce pouzdra

Modulární konstrukce pouzdra  

Modulární konstrukce pouzdra

Univerzální pouzdra elektroniky UCS jsou modulárně konstruovaná a dovolují jednoduše přizpůsobitelná řešení pro téměř všechny desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru.

  • Konstrukční hloubky 47 mm a 67 mm
  • Pevné nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů
  • Odnímatelné bočné stěny pro snadnou úpravu

Vysoká rozmanitost použití

Vysoká rozmanitost použití  

Vysoká rozmanitost použití

Pouzdra IP40 série UCS jsou vytvořena pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +100 °C a hodí se jako pouzdra na stůl, stěnu nebo nosnou lištu.

  • Materiál: polykarbonát PC (UL V0)
  • Barvy: světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005)

Flexibilní použití

Flexibilní použití  

Flexibilní použití

Elektronická pouzdra UCS lze díky adaptéru nosné lišty a dalšímu příslušenství, jako jsou stojany a držáky na stěnu, použít ještě univerzálněji - i v rozvaděči.

  • Adaptér nosné lišty s délkami bočních stěn 125 mm nebo 145 mm
  • Stojany pro všechny varianty 47 mm
  • Stojany lze použít také jako držáky na zeď
  • Stojany a držáky na zeď jsou k dostání v různých barvách

Individuální rozhraní

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů  

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů

Díky osvědčené technice připojení desek plošných spojů realizujete jednoduše individuální rozhraní pro signály, data nebo výkon. Ze single-board počítače se stane mnohostranné řešení elektroniky.

  • Svornice a konektory desek plošných spojů (wire-to-board)
  • Spojka desek plošných spojů (board-to-board)
  • Kulatý konektor v M12
  • Datový konektor pro měděné vodiče a světlovodná vlákna

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Univerzální pouzdra elektroniky UCS

Ideální řešení pro vestavěné systémy

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít