Pouzdro pole UCS

Pouzdro pole UCS

Realizovaná tvarová mnohostrannost

Ideální pro vestavěné systémy: pouzdra elektroniky série UCS chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru.

Zpět na Polní pouzdro

Kategorie

Hledat v Pouzdro pole UCS

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Univerzální pouzdra elektroniky série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před vnějšími vlivy. Vyjímatelné boční stěny dovolují modulární řešení pouzder v individuálních konstrukčních výškách.

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky plošných spojů – přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
  • Individuální rozhraní pro mnohostranná řešení elektroniky
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Modulární konstrukce pouzdra

Modulární konstrukce pouzdra  

Modulární konstrukce pouzdra

Univerzální pouzdra elektroniky UCS jsou modulárně konstruovaná a dovolují jednoduše přizpůsobitelná řešení pro téměř všechny desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru.

  • Konstrukční výšky 47 mm a 67 mm
  • Pevné nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů

Vysoká rozmanitost použití

Vysoká rozmanitost použití  

Vysoká rozmanitost použití

Pouzdra IP40 série UCS jsou vytvořena pro široký teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C a hodí se pro pouzdra na stůl, stěnu nebo nosnou lištu.

  • Materiál: polykarbonát PC (UL V0)
  • Barvy: světle šedá (RAL 7035) nebo černá (RAL 9005)

Individuální rozhraní

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů  

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů

Díky osvědčené technice připojení desek plošných spojů realizujete jednoduše individuální rozhraní pro signály, data nebo výkon. Ze single-board počítače se stane mnohostranné řešení elektroniky.

  • Svornice a konektory desek plošných spojů (wire-to-board)
  • Spojka desek plošných spojů (board-to-board)
  • Kulatý konektor v M12
  • Datový konektor pro měděné vodiče a světlovodná vlákna

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Univerzální pouzdra elektroniky UCS

Ideální řešení pro vestavěné systémy

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít