Přístrojová ochrana typu 3

Přepěťová ochrana typu 3

Výkonná ochrana koncových zařízení

Chraňte svá citlivá koncová zařízení pomocí našich spolehlivých produktů typu 3.

Zpět na Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Kategorie

Hledat v Přístrojová ochrana typu 3

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Na ochranu citlivých koncových zařízení potřebujete přístrojovou ochranu typu 3 jako třetí a poslední stupeň ochrany. Důležitý předpoklad: přepěťová ochrana typu 2 musí být instalována již v podružném rozvaděči.

Vaše výhody

  • Univerzální použití díky silné ochraně pro střídavé a stejnosměrné aplikace
  • Vyšší bezpečnost při elektrickém a tepelném přetížení díky předjištění svodiče
  • Informace o stavu svodiče kdykoli pomocí optického, mechanického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Snadná údržba díky zásuvným ochranným přístrojům

PLUGTRAB SEC – univerzální použití

Přístrojová ochrana typu 3 s technikou připojení push-in  

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-…-PT

Chraňte střídavé a stejnosměrné aplikace pomocí naší spolehlivé přepěťové ochrany typu 3 PLUGTRAB SEC. Interní předjištění svodiče poskytuje vyšší bezpečnost při elektrickém a tepelném přetížení. Zvyšte životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně svého průmyslového napájecího zdroje. Naše technika připojení push-in umožňuje rychlou instalaci bez použití nástrojů. Možnost zasunutí umožňuje snadnou údržbu a testování.

Stručný přehled všech funkcí:

  • Výkonná varistorová ochrana koncových zařízení pro průmyslové napájecí zdroje
  • Volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubováním
  • Optický ukazatel stavu a beznapěťový kontakt dálkového hlášení pro pohodlné sledování provozního stavu
  • Univerzálně použitelné

BLOCKTRAB

Přístrojová ochrana typu 3 – BLOCKTRAB  

Přístrojová ochrana typu 3 – BLOCKTRAB

S naší přístrojovou ochranou typu 3 BLOCKTRAB ochráníte svá koncová zařízení prakticky neviditelným způsobem.Ne vždy je vhodným řešením produkt určený k montáži na nosnou lištu, který je nainstalovaný v rozvaděči. BLT-T3 se instaluje do krabic pro montáž zařízení, kabelových kanálů nebo podpodlahových systémů. Instalace BLT-SKT se provádí na zadní stranu běžných zásuvek. Připojené spotřebiče zůstanou v provozu i v případě přetížení.

  • Skrytá přepěťová ochrana díky instalaci do přístrojové instalační zásuvky / zásuvky s montáží pod omítku
  • Předem namontované a barevně kódované kabely umožňují přímou instalaci
  • Akustická signalizace v případě přetížení
  • Univerzální použití díky kompaktnímu provedení

TERMITRAB

Nejužší přepěťová ochrana typu 3 pro jmenovitá napětí 24 V – TERMITRAB  

Nejužší přepěťová ochrana typu 3 pro jmenovitá napětí 24 V – TERMITRAB

S nejužší ochranou proti přepětí typu 3 chráníte 24V napájecí zdroje koncových zařízení, jako jsou V/V jednotky nebo řídicí jednotky. Úzká konstrukce o velikosti pouze 6 mm umožňuje prostorově úspornou instalaci. Naše zásuvné ochranné moduly umožňují snadnou kontrolu a výměnu.

  • Prostorově úsporná instalace
  • Nízká ochranná úroveň
  • Volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubováním
  • Bezpečné rozpojení a signalizace v případě přetížení

MAINTRAB

Přístrojová ochrana typu 3 jako zásuvkový mezikus před koncovým zařízením  

Přístrojová ochrana typu 3 jako zásuvkový mezikus před koncovým zařízením

Adaptéry pro síťové zásuvky se ideálně hodí pro dodatečnou montáž přepěťové ochrany elektronických koncových zařízení. Zelená LED signalizuje funkci přepětí ochranného přístroje. Všechny připojené spotřebiče jsou maximálně chráněny. Zásuvkové mezikusy s ochranou rozhraní chrání před přepětím současně napájecí zdroj a další rozhraní.

  • Jednoduché dovybavení stávajících instalací
  • Bezpečné předjištění svodiče
  • Včetně nezbytného příslušenství
  • Dostupné varianty specifické dle zemí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít