Kombinovaný svodič typ 1+2

Svodič blesku

Bezpečný při výboji blesku

Účinně zabezpečte svá zařízení před poškozením během bleskového výboje pomocí naší kombinace svodičů typu 1+2.

Zpět na Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Kategorie

Hledat v Kombinovaný svodič typ 1+2

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Při bleskových výbojích nebo přímém zásahu bleskem nabízí naše kombinované svodiče typu 1+2 nejlepší ochranu vašich instalací. V hlavních rozvodech nízkonapěťových systémů odvedou naše vysoce výkonné svodiče blesku bezpečně do země i vysoký proud blesku.

Vaše výhody

  • Optimální ochrana proti bleskovému proudu a přepětí s pomocí našeho výkonného kombinovaného svodiče typu 1+2 bez následného proudu ze sítě
  • Nejvyšší dostupnost systému díky vysokému zhášení následného proudu
  • Informace o stavu svodiče kdykoli pomocí optického, mechanického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Snadná údržba díky zásuvným ochranným přístrojům

FLASHTRAB SEC – naše koncentrovaná energie

Výkonné kombinované svodiče typu 1+2  

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLASHTRAB SEC

Maximální vybíjecí schopnost v nejmenším provedení – a to pro trvalá napětí až do 440 voltů. Naše jiskřiště v kombinovaných svodičích typu 1+2 jsou mimořádně výkonná díky technologii bez následného proudu ze sítě. Tím se prodlužuje životnost kombinovaných svodičů typu 1+2 a zároveň se snižuje zatížení instalace ve vašem systému.

Stručný přehled vynikajících funkcí:

  • Jiskřiště bez následného proudu ze sítě a svodového proudu
  • Nízká ochranná úroveň
  • Vhodné pro použití v oblasti před čítačem
  • Vysoký zkušební bleskový proud a vysoká vybíjecí schopnost
  • Ideální pro použití v třídách ochrany před bleskem I / II

POWERTRAB

Kombinovaný svodič typu 1+2 POWERTRAB PWT na nosné liště  

POWERTRAB PWT – kombinovaný svodič typu 1+2 pro náročná průmyslová prostředí

Robustní kombinované svodiče typu 1+2 s jmenovitým napětím 800 V AC a vybíjecí schopností 35 kA na kanál jsou zcela vhodné pro drsná průmyslová prostředí. Odolná konstrukce pouzdra, nárazuvzdornost 25 G a odolnost proti vibracím 5 G předurčují tento kombinovaný svodič typu 1+2 např. pro použití ve větrných turbínách. Víceúrovňový ukazatel stavu zobrazuje poškození způsobená přepětím, která nastala již v minulosti.

  • Vysoké jmenovité napětí
  • Vysoká nárazuvzdornost a odolnost proti vibracím
  • Vícestupňový ukazatel stavu
  • Použití v náročném průmyslovém prostředí

VALVETRAB MS T1/T2

Kombinovaný svodič typu 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 na nosné liště  

Varistorový kombinovaný svodič typu 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

Varistorové kombinované svodiče typu 1+2 nabízejí vybíjecí schopnost 12,5 kA na kanál s nízkým zbytkovým napětím. Splňují požadavky třídy ochrany před bleskem III a IV. Zásuvná konstrukce vám umožní provést periodické revize svodičů přepětí rychle a snadno.

  • Základní ochrana pro všechny běžné aplikace
  • Nízká ochranná úroveň
  • Vhodný pro použití v třídách ochrany před bleskem III / IV
  • Zahrnuje produkty pro ochranu fotovoltaických systémů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít