Kombinovaný svodič typu 1+2 special

Kombinace svodiče typu 1+2

Dva svodiče, jeden přístroj

Nejlepší možná kombinace svodiče blesku typu 1+2 a přepěťové ochrany typu 2.

Zpět na Přepěťová ochrana napájecích zdrojů

Kategorie

Hledat v Kombinovaný svodič typu 1+2 special

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FLASHTRAB SEC T1+T2 je kombinovaný svodič typu 1+2, který je na trhu jedinečný. Je ideální ochranou pro prostředí s častým spínáním. Bleskové proudy bezpečně zvládne jiskřiště s vysokým výkonem, zatímco dynamická přepětí jsou spolehlivě omezena varistorovými svodiči typu 2.

Vaše výhody

  • Prodlužuje životnost zejména v citlivých instalacích s častým spínáním díky pozvolné odezvě integrovaného varistoru
  • Šetří místo, čas a peníze při použití až do 315 A bez nutnosti předjištění
  • Nepřetržitý provoz zařízení použitím technologicky nejvyspělejších jiskřišť s bezpečnými oddělovači
  • Snadná údržba díky univerzálně zásuvným ochranným přístrojům

Vysoké jmenovité napětí umožňuje celosvětové použití

Oblast použití FLASHTRAB SEC T1+T2  

Oblast použití FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 splňuje ty nejvyšší požadavky třídy ochrany I před bleskem podle mezinárodní normy IEC 62305-1. Pro vás to znamená: Vaše přístroje jsou bezpečně chráněny před blesky až do proudu 200 000 A.

V důsledku vysokého jmenovitého napětí 350 V AC můžete použít svodiče po celém světě. Kombinovaný svodič typu 1+2 special bezpečně chrání také při nestabilním napájení se silnými výkyvy síťového napětí. Ochranná úroveň činí v každém případě méně než 1,5 kV.

Vysvětlivky:

UC= maximální trvalé napětí
UTOV= požadavek TOV podle IEC 61643-1
UN= jmenovité napětí

Zasuňte a vytáhněte

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Univerzálně zásuvný svodič

Velká výhoda FLASHTRAB SEC T1+T2: Všechny svodiče jsou univerzálně zásuvné. 

Jednoduše vytáhněte konektory pro měření izolace. Složité připojování a odpojování svorek není nutné.

Při nečekaném přetížení jednotlivých ochranných konektorů, např. důsledkem extrémně energetického výboje blesku, můžete poškozený konektor rychle a levně vyměnit.

Periodické revize svodičů přepětí vyřídíte rychle a snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Propojení a popis

Kombinovaný svodič typu 1+2 special, otočený  

Svodiče s možností otočení o 180°

Kombinovaný svodič typu 1+2 special má symetrickou konstrukci, základní prvky a konektory jsou otočné o 180°. To vám poskytuje následující výhody:

  • Instalace je obzvláště snadná.
  • Přípojky leží vždy na správné straně, bez ohledu na to, zda přívodní vedení vede shora nebo zdola.
  • Délky vodičů jsou minimální.
  • Velkorysé popisovací pole lze kdykoliv přečíst.
  • Dvojité body připojení na kanál nabízejí navíc možnost průchozí kabeláže ve tvaru písmene V.

Komfortní dohled

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Signalizace přímo na konektoru

Provozní stav všech ochranných cest FLASHTRAB SEC T1+T2 je pod dohledem. Dobře viditelná signalizace proběhne přímo na modulu bez spotřeby energie.

Současně dohled sepne bezpotenciálový kontakt přepínače. Tak lze realizovat dálkové hlášení, které najde uplatnění při provádění údržby.  Vaše výhoda: Můžete se nechat informovat o stavu kombinovaného svodiče typu 1+2 tam, kde vám to bude nejlépe vyhovovat.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít